iglidur® A350 - Malzeme verileri

Malzeme veri tablosu

Genel özellikler Birim iglidur® A350 Test yöntemi
Yoğunluk g/cm³ 1.42
Renk mavi
Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda neminde ağırlık % 0.6 DIN 53495
Maks. nem emme ağırlık % 1.9
Kayma sürtünmesi katsayısı, dinamik çeliğe karşı µ 0,10 - 0,20
pv değeri, maks. (kuru) MPa x m/s 0.4
Mekanik özellikler
Eğilme modülü MPa 2,000 DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı MPa 110DIN 53452
Basınç DayanımıMPa 78
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C) MPa 60
Shore D sertliği 76 DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı °C +180
Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı °C +210
min. uygulama sıcaklığı °C -100
Termal iletkenlik [W/m x K] 0.24 ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de) [K-1 x 10-5 8DIN 53752
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Yüzey direnci Ω> 1011 DIN 53482
Diyagram. 01: iglidur® A350 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
Diyagram. 01: iglidur® A350 kaymalı yataklar için izin verilen pv değeri
https://app.storyblok.com/#/me/spaces/193259/stories/0/0/492018952

Mekanik özellikler

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon

İzin verilen kayma hızları

Maksimum yüzey hızı

m/s Dönen Salınımlı doğrusal
kalıcı 10.8 2.5
Kısa vadeli 1.20.9 3

Sıcaklıklar

iglidur® A350 Uygulama sıcaklığı
Minimum- 100 °C
Maks. uzun vade +180°C
Maksimum, kısa vade + 210 °C
Ek olarak eksenel olarak güvenli +140°C
Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 1MPa

Sürtünme ve aşınma

iglidur® A300 kuruGresYağ Su
Sürtünme katsayıları µ 0,1 - 0,2 0.09 0.04 0.04
Diyagram. 05: yükün bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0.01 m/s X = yük [MPa] Y = sürtünme katsayısı μ
Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile döner uygulama

Şaft malzemeleri

Diyagram. 07: Farklı şaft malzemeleri ile aşınma

Kimyasal direnç

Orta Direnç
Alkoller+
Hidrokarbonlar + 0'a kadar
Gresler, katkısız yağlar +
Yakıtlar +
Seyreltilmiş asitler +
Güçlü asitler +
Seyreltilmiş alkaliler +
Güçlü alkaliler +

Radyoaktif radyasyon

UV direnci

Vakum

Elektriksel özellikler

Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnci > 1011 Ωcm
Yüzey direnci > 1011 Ω

Nem emilimi

Maksimum nem emilimi
23 °C/%50 r. nemde Ağırlıkça %0,6
Maks. nem emme 1,9 ağırlık
Nem emiliminin etkisi

Kurulum toleransları

Çap d1 [mm]Şaft h9 [mm]iglidur® A350 F10 [mm]Konut H7 [mm]
3'e kadar 0 - 0.025 +0.006 +0.046 0 +0.010
> 3'ten 6'ya kadar 0 - 0.030 +0.010 +0.058 0 +0.012
> 6'dan 10'a kadar 0 - 0.036 +0.013 +0.071 0 +0.015
> 10'dan 18'e kadar 0 - 0.043 +0.016 +0.086 0 +0.018
> 18'den 30'a kadar 0 - 0.052 +0.020 +0.104 0 +0.021
> 30 ila 50 0 - 0.062 +0.025 +0.125 0 +0.025
>50 ila 80 0 - 0.074 +0.030 +0.150 0 +0.030

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar