Kullanım ömrü

Sürekli çalışmaya uygun iglidur® malzemeleri neler yapabilir?

  • Çok yönlü dayanıklılık koşucusu, çok düşük sürtünme katsayısı ile (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı yüksek dirençli
  • Birçok şaft malzemesi ile düşük aşınma
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı
  • Titreşim sönümleme
iglidur J malzemesi
  • Klasik dayanıklılık koşucusu, (neredeyse) tüm şaftlarda aşınmaya karşı çok dayanıklı
  • Özellikle uzun çalışma süreleri için
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • Son derece yüksek aşınma direnci
iglidur W300 malzemesi
  • Dönen ve titreşen yükler için uzman
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • İyi medya direnci
  • Düşük nem emilimi
iglidur J3 malzemesi
  • Birçok şaft ve yük ile kullanılabilir
  • Çelik üzerinde çok düşük sürtünme katsayısı
  • ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçak iç mekanları için yangından korunma gereksinimlerini karşılar
  • 180°C'ye kadar sürekli kullanım için
  • Orta ila yüksek yükler için
J350 malzemesi
  • Plastik şaftlar için ideal
  • Düşük ve orta yüklerde çok iyi sürtünme katsayısı
  • İyi medya direnci
  • iglidur'dan daha yüksek sıcaklık direnci® J
J260 malzemesi
  • Çok yönlü profile sahip dayanıklılık koşucusu
  • Aşınmaya karşı çok dayanıklı
  • 180°C'ye kadar sürekli kullanım için
  • Nemli ortamlar için uygundur
W360 malzemesi
  • Yüksek hızlar için
  • Hızlı dönen uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir
  • Çok düşük sürtünme katsayısı
  • Çok iyi aşınma direnci
L250 malzemesi
  • Sıcaklıklara ve ortama dayanıklı
  • 250°C'ye kadar sürekli kullanım için
  • 5m/s'ye kadar dönme hızı
  • Çok iyi aşınma direnci
L500 malzemesi
  • Düşük maliyetli malzeme
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • İyi aşınma direnci
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayısı
  • Çok uygun maliyetli
R malzemesi
  • Silikonlu düşük maliyetli malzeme
  • Yüksek hızlarda düşük sürtünme katsayısı
  • Düşük yükler için
  • Çok uygun maliyetli
D malzemesi
  • Özellikle alüminyum şaftlar için
  • Eloksallı alüminyum üzerinde son derece uzun kullanım ömrü
  • Düşük sürtünme katsayısı
  • Düşük aşınma
J200 Malzemesi
  1. Maks. uzun süreli uygulama sıcaklığı
  2. +20°C'de önerilen maks. yüzey basıncı
  3. p = 1MPa, v = 0.3m/s, dönme için en iyi kombinasyon