Dil Değiştir :

SG03 kaymalı yatağın keçe contası, kir ve tozun yatak pozisyonuna girmesini önler, böylece mili ve yatağın kendisini aşınmaya ve erken arızaya karşı korur. Ürün yelpazesine yapılan ekleme sayesinde, standart program artık 30, 40, 50 ve 70 mm çaplar için mevcuttur.
Kir ve toz girişine karşı güvenilir koruma
Uzun hizmet ömrü sayesinde arıza süresini ve bakımı azaltır
Test düzeneğinde 24 saat geçirdikten sonra kir girişi olmadı
100 yağlama gerektirmeyen çalışma sağlar.
igus, plastik döngüsel ekonomisini destekliyor ve kimyasal geri dönüşüme yatırım yapıyor.Daha fazlasını okuyun.

Kir ve toz, kaymalı yataklar ve şaftlar için ağır yüklerdir. Bu nedenle kendinden yağlamalı iglidur® rulmanlarımız için ek bir güvenlik konsepti geliştirdik: Keçe keçeler. Rulmanın flanşına basitçe yerleştirilen bu keçeler, kir girişine karşı koruma sağlar ve böylece bakım aralıklarını ve makine duruş sürelerini azaltır.

Yeni ürünlerimiz hakkında sorularınız mı var? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Hiçbir yükümlülük altına girmeden tavsiye almak için bizimle iletişime geçin.
Bu arada: Tasarım aşamasından bitmiş bileşene ve ötesine kadar sizi destekliyoruz. Prototiplerden küçük veya yüksek hacme kadar.
Sizden haber bekliyoruz!
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat