Kişisel irtibat yetkilisi
igus® Turkey

Güzeller Org. San. Bölg. Galvano

Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32

P.K. 41400 Gebze / Kocaeli

+90-444 63 51
+90-262 502 14 19

Polymer ball bearings xiros®

xiros® polymer ball bearings revolutionize the ball bearing market. Where conventional metallic ball bearings are not expedient, many applications can be successfully implemented by their maintenance-free dry operation and the use of xirodur high-performance polymers.
 

Lubricant- and mainteance-free

High corrosion resistance

For temperatures up to +150°C

High media resistance, washable

Non-magnetic

Light weight

 
xiros® polimer bilyalı yataklar ne zaman kullanılmalıdır?

Yağlama gerektirmeyen bilyalı yataklara ihtiyaç duyulduğunda

Bakım gerektirmeyen kuru çalışma için

Kaymalı yatağın limitlerini aşan dönüş hızları için

Korozyon mukavemeti gerektiğinde

+150°C’ye varan sıcaklıklara ulaşıldığında (türe bağlı olarak)

Ortam mukavemeti ve yıkanabilirlik gerektiğinde

Manyetik olmayan bilyalı yatakların kullanılması gerektiğinde

Hafif bir yatağa ihtiyaç duyulduğunda

FDA uygunluğu gerektiğinde

xiros® polimer bilyalı yataklar ne zaman kullanılmamalıdır?

Çok ağır yükler veya dönüş hızları için

Klasik metal biyalı yatağa sadece ekonomik bir alternatif ararken

Çok yüksek hassasiyette gereksinimler (yatak boşluğu) için

xiros® polymer ball bearings news:

xiros® News and Line Extensions 2014

On this page you will find a list of News and
Line Extensions 2014 from xiros®.

xiros® News and Line Extensions 2014    

xiros® servis ömrü hesap makinesi

xiros® servis ömrü hesap makinesi

xiros® servis ömrü hesap makinesi    

xiros® polymer ball bearings products:

xiros® A500

xiros® A500 heat, chemicals, electrically insulating, wear resistant

xiros® A500    

xiros® B180 radial grooved ball bearing

xiros® B180 - radial grooved ball bearing, normal temperature

xiros® B180 radial grooved ball bearing    

xiros® C160 Polimer bilyalı yataklar

xiros® C160 - akışkan direnci

xiros® C160 Polimer bilyalı yataklar    

xiros® F180 polymer ball bearing - conductive

xiros® F180 polymer ball bearings offer protection against electrostatic discharge.

xiros® F180 polymer ball bearing - conductive    

xiros® B180 FDA

Gıda sektörü için xirodur B180 FDA.

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - İnç boyutlar

xiros® B180 polimer bilyalı yataklar inç boyutlarda.

xiros® B180 - İnç boyutlar    

Kapak levhalı xiros® B180

Kapak levhalı xirodur B180 radyal oluklu bilyalı yataktan üretilen xiros® polimer bilyalı yatak

Kapak levhalı xiros® B180    

xiros® B180 axial ball bearing

xiros® B180 axial ball bearings for absorbing axial forces.

xiros® B180 axial ball bearing    

xiros® B180 axial ball bearing doubled

xiros® B180 axial ball bearings for absorbing axial forces.

xiros® B180 axial ball bearing doubled    

xiros® B180 polymer ball transfer unit

xiros® B180 polymer ball caster for the lubricant-free transport of delicate goods.

xiros® B180 polymer ball transfer unit    

xiros® B180 eksenel polimer bilyalı tekerlek

Yeni xirodur B180 eksenel polimer bilyalı tekerlek

xiros® B180 eksenel polimer bilyalı tekerlek    

xiros® B180 baskı bileziği

Sınırlı alanda ve düşük fiyatla eksenel yükleri desteklemek için xiros® plastik baskı bileziği.

xiros® B180 baskı bileziği    

xiros® B180 multi bearing

Is the multi-axis plastic bearing for realisation for linear and rotary movements

xiros® B180 multi bearing    

Çift sıra polimer bilyalı yatak B180

Çift sıra polimer bilyalı yatak B180 - çift sıra tasarım

Çift sıra polimer bilyalı yatak B180    

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, tek taraflı flanş ve kapak plakası

Flanşlı ve kapak plakalı xiros® polimer bilyalı yatak

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, tek taraflı flanş ve kapak plakası    

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, çift taraflı flanş ve kapak plakası

xiros® B180 çift taraflı flanş ve kapak plakası

xiros® B180 polimer bilyalı yatak, çift taraflı flanş ve kapak plakası    

İnce yatak

Kurulum alanının neredeyse yarısı için xiros® ince yataklar

İnce yatak    

xiros® slewing ring bearing

The combination of stainless steel balls with polymer inner and outer rings results in maintenance-free dry operation with low coefficients of friction.

xiros® slewing ring bearing    

xiros® upright bearing

xiros® pillow block bearing - Lubricant-free pillow block bearing with plastic ball bearing - Rigid and pivoting

xiros® upright bearing    

xiros® flange bearing

xiros® flange bearing - Lubricant-free flange ball bearing

xiros® flange bearing    

xiros® Clamping rings

xiros® clamping rings in stainless steel

xiros® Clamping rings    

xiros® B180 aluminum tubes with flange ball bearings

The complete solution combines lightweight, anodised aluminium tubes with maintenance-free and low-priced flange ball bearings made from xirodur B180.

xiros® B180 aluminum tubes with flange ball bearings    

xiros® malzeme

xiros® malzeme - igumid G, xirodur B180 ve xirodur A500 malzeme verileri

xiros® malzeme    
Query to the specialists  
xiros® plastik bilyalı yatak uzmanlarına sorun

xiros® plastik bilyalı yataklar bakım ve yağlama gerektirmez ve aşırı ortamlar için uygundur. Uygulama olasılıkları konusunda tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarım.

Daha fazla bilgi  
Basın raporu

Rulmanlı yataklar: Plastik çözümleri uzun zamandır yetersiz kalmadı.

iglidur® bakım gerektirmeyen kaymalı yatak  
iglidur® Yatakları
Stoktan 7000 tip

Tutma süresini uzatır, maliyeti düşürür ve yağlama gerektirmez

xiros® interview  
SSS

xiros® plastik bilyalı yatakların kullanım avantajlarıyla ilgili sorular ve cevaplar.

CAD indirme sayfasına git  
3D CAD verileri

Pek çok farklı formatta indirilebilir 3D CAD verileri.