Baskı pullu yataklar

A180 eksenel bilyalı rulman, kesit ve ölçü gösterimiyle.

Bir bakışta baskı rulmanlarımız hakkında her şey:

Eksenel rulmanlar nedir?

d1, d2, d3 ve b1 ölçülerini gösteren tek sıralı eksenel bilyalı rulmanın kesit çizimi.

Baskı rulmanlarını nereden satın alabilirim?

Eksenel rulmanlar nasıl üretilir ve avantajları nelerdir?

Görünür bilyeli xiros eksenel rulmanın kesiti.

Eksenel rulmanlar ne zaman kullanılır?

Baskı yatağı tablası

Kurulum ebadıİç mekan ⌀ [mm]Dış mekan ⌀ [mm]Genişlik [mm]
5110010249
51104203510
51104 (çift sıra)204710

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar