Dil Değiştir :
Bunu kim tecrübe etmedi ki? Metal bilyalı rulmanları takarken, gres veya yağlama yağı her zaman parmaklarınızda kalır. Bilyalı rulmanları greslemek mi? Bu olmadan yapılabilir mi? Elbette yapılabilir!

Örneğin plastikten yapılmış yağlama gerektirmeyen bilyalı rulmanlar yağlama gerektirmeden çalışır.Metalden farklı olarak, 5.000 rpm'nin üzerindeki yüksek hızlar gerçekleştirilemez, ancak yalnızca birkaç uygulama bu kadar yüksek hızlarda döner. Çoğu uygulama genellikle düşük yük ve hızda çalışır. Plastikten yapılmış bilyalı rulmanlar, su veya kimyasallar gibi sıvı ortamlarda kullanıldığında
her zaman etkileyicidir. Ancak plastik bilyalı rulmanlar,150°C'ye kadar yüksek sıcaklıkların söz konusu olduğu uygulamalarda da daha iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca, bu tür rulmanlar hareket kolaylığı açısından metale göre önemli avantajlar sunar.Yağlayıcı direncinin üstesinden gelmek zorunda olmadıklarından, çok daha düşük bir kopma torku ile çalışırlar. Ayrıca çok hafiftirler ve talep üzerine cam bilyelerle tedarik edilebilirler, bu da onları tamamen metalsiz ve manyetik olmayan hale getirir. Bilyalı rulmanların greslenmesi: xiros ile değil.

Yağlama gerektirmeyen bir diğer alternatif de teknik seramikten yapılmış bilyalı rulmanlardır. Seramik malzemeler genellikle aşınmaya, korozyona ve sıcaklığa karşı çok dayanıklıdır. Ayrıca hafif, sert ve elektrik yalıtımlıdırlar - tüm bu özellikler rulmanlı uygulamalar için çok elverişlidir. Metalik malzemelere kıyasla çok daha yüksek maliyetlerine rağmen, silisyum nitrür, silisyum karbür ve alüminyum oksit gibi teknik seramikler uzun zamandır bilyalı rulman malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ancak birçok durumda, şimdiye kadar sadece seramiklerin avantajlarının gerçekten devreye girdiği ve alıcıların daha yüksek tedarik maliyetleri nedeniyle, tam da maliyet nedenleriyle vazgeçemediği uygulamalarda kullanılmışlardır.*
Bahsedilen alternatiflerin aksine, metalik bilyalı rulmanlar yağlanmalıdır. Yağlama olmadan bu rulmanlar çok hızlı bir şekilde paslanır ve yüksek sürtünme kuvvetleri ve soğutma eksikliği nedeniyle kullanım sırasında deforme olur, bu da en kötü durumda rulmanın tıkanmasına yol açabilir. Yağlama özellikle keçeli bilyalı rulmanlar için gereklidir, aksi takdirde plastik veya kauçuk keçeler gözenekli hale gelecektir. Bu da gresin kaçmasına ve rulmanın kuru çalışmasına neden olabilir. Paslanmaz çelik bilyalı rulmanlar korozyona uğramasa da, satın alınmaları plastik bilyalı rulmanlardan çok daha pahalıdır.

Metal, plastik ve seramik bilyalı rulmanlar