Dil Değiştir :

Tek sıralı xiros sabit bilyalı rulmanlar plastik bilyalı rulmanlardır ve makaralı rulman ailesine aittir. Sabit bilyalı rulmanlar nedir? Çoğunlukla, genellikle yüksek hızlarda radyal yükleri desteklemek için kullanılırlar. İstisnai durumlarda, düşük eksenel kuvvetleri desteklemek için de uygundurlar. Bu, yuvarlanma elemanlarının rulmanın yivleriyle yakın teması sayesinde mümkün olur.
DIN 625'e uygun sabit bilyalı rulmanlarımız ek yağlama gresleri veya yağları gerektirmez,az bakım gerektirir ve diğer rulmanlar gibi dört bileşenden oluşur. Bununla birlikte, iç bilezik ve dış bilezikten oluşan iki bilezik,çok çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılamak için farklı malzemelerde mevcuttur. Rulmanın kafesi de ilgili çevresel koşullara uyarlanmalıdır. Bilyalı rulmanlarımız paslanmaz çelik, cam, polimer veya seramik bilyalarla donatılmıştır.

Yüksek performanslı plastiklerden üretilen sabit bilyalı rulmanlarımız, uzun hizmet ömürleriyle etkileyicidir ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir. Örneğin gıda, içecek veya yarı iletken endüstrisinde, çeşitli boyutlarda doğru çözümü stoklarımızdan temin edebilirsiniz. Bireysel uygulamanız için doğru sabit bilyalı rulmanı bulmak için çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin.

Uygulamanızla ilgili sadece birkaç ayrıntıyla, çevrimiçi aracımız size tüm uygun plastik bilyalı rulmanlara genel bir bakış sağlayacaktır. Uygulama verilerinize dayanarak bilyalı rulmanın beklenen hizmet ömrünü de öğrenebilirsiniz.
malzemeleri en çok farklılık gösteren malzemelerdir. Paslanmaz çeliğinyanı sıra cam, plastik ve seramik de kullanılmaktadır. Bu tek başına kütlede büyük bir farka neden olur ve bu da çalışma düzgünlüğü, ağırlık ve ortam direnci üzerinde bir etkiye sahiptir. Paslanmaz çelik bilyalar uygun maliyetlidir, kimyasallara karşı dayanıklıdır, ancak en yüksek ağırlığa sahiptir. Metal içermemesi önemliyse cam bilyeler seçilmelidir. Ayrıca kimyasallara karşı çok dayanıklıdırlar ve orta ağırlığa sahiptirler. Polimer bilyalar ağırlık ve sessiz çalışma davranışı açısından belirleyici avantajlara sahiptir. Plastiğe bağlı olarak, polimer bilyalar da mükemmel kimyasal dirence sahiptir.
Diğer bilyalı rulman türleri: