Plastikten hızlı prototipleme ve prototip yapımı

Yüksek performanslı plastiklerden yapılmış fonksiyonel prototipler

  • Aşınmaya dayanıklı plastikten yapılmış örnek bileşenler - münferit parçalardan seri üretime kadar
  • Karmaşık olmayan çevrimiçi sipariş ve hızlı teslimat sayesinde ek zaman tasarrufu: Öğlen 12'den önce sipariş edilirse gece teslimatı mümkün - 150 € üzerindeki siparişler için ek ücret yok
  • Geniş malzeme yelpazesi: prototip yapımı için yüksek performanslı plastikler (seçim konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?)
  • Proje planlama ve tasarım içinuzman tavsiyesi

Prototipleme hizmetlerimiz

Katkı maddesi üretimi

SLS ile hızlı prototipleme parçası bantla işaretlenmiş.
  • 3D modeli çevrimiçi yükleyin
  • Fiyatlar ve teslimat süreleri hemen kullanılabilir
  • Takım maliyeti yok
  • 24 saatten itibaren teslimat

Makine ile yapmak

Hızlı prototipleme sırasında bir torna üzerindeki sarı parça.
  • Şeffaf anlık hesaplama
  • Çok çeşitli malzemeler
  • Otomatik tolerans kontrolleri
  • Hacimli parçalar için ekonomik
  • 4 günden itibaren teslimat

Hızlı ürün geliştirme döngüsü: hızlı prototiplemeden hızlı üretime

iglidur® Prototip yapımı için malzemeler

igus 3D baskı malzemeleri: filament, SLS tozu ve reçinenin malzeme özeti.
  • Filamentler
  • SLS tozu
  • DLP reçine
Farklı şekil ve renklerde plastik yarı mamuller ve CNC parçalar.
  • Çok çeşitli malzemeler
  • Yuvarlak çubuklar, içi boş çubuklar ve levhalar
  • Çeşitli uzunluklarda mevcuttur

Müşterilerimizden gelen başvurular ve referanslar

Kaymaz yüzeyli ve mavi durum ışıklı kablosuz şarj pedi.

Prototip yapımı için 3D baskılı polimer dişliler

Kampf BSF Slitter-Aufwicklung, malzeme şeritlerini kesip yeniden sarar.

Kesme ve sarma makineleri için prototipten seri üretime

igus optik modülün braketli ve mavi ayar düğmeli yakın çekimi.

Bir oftalmolog mikroskobunda iglidur® çubuk stoğundan yapılmış kuru çalışma kaymalı yataklar

Kırmızı igus dağıtım başlığına bağlı hortumlar ve metal bağlantı elemanları.

Tarım makinelerinde aşınmaya dayanıklı enjeksiyon kalıplı özel parçalar

Hızlı prototipleme nedir …

Hızlı prototipleme: ekrandaki CAD modeli ve হাতে tutulan basılı parça.
  • SLS (seçici lazer sinterleme)
  • FDM (Fused Deposition Modelling)
  • Hızlı Takımlama3D baskı kalıplarından enjeksiyon kalıplı parçalar
  • Eksiltici süreçler: çubuk stoğu
  • igus'ta (henüz) mevcut olmayan diğer yaygın süreçler®
  • Projem için en uygun süreç hangisidir?
  • Tasarım prototipi
  • Geometrik prototip
  • Fonksiyonel prototip / işlevsel prototip
  • Teknik prototip
  • Endüstriyel prototipleme: örneğin ön seri araçlar için küçük seriler

Hızlı prototipleme süreci

Prototip türleri

  • Tasarım prototipi: Bu prototip türü, gerçekleştirilen nesnenin görsel gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını ve genel konsepte uyup uymadığını kontrol etmek için inşa edilir. Bu modeller henüz herhangi bir işlevselliğe sahip değildir ve sıradan plastikten yapılabilir.
  • Geometrik prototip: Geometrik prototipler zaten uygulamanın tam boyutlarına karşılık gelir ve uyum için daha fazla değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini kontrol etmek için monte edilebilir. Bu şekilde, ihtiyaç duyulan malzeme gereksinimleri de kontrol edilebilir ve somutlaştırılabilir.
  • Fonksiyonel prototip / işlevsel prototip: İşlevsel prototipler planlanan bileşenin temel işlevlerini gösterir ve doğrudan uygulamada test edilebilir. Bu noktada, farklı koşullar altında test etmek için küçük bir dizi örnek bileşen önerilir
  • Teknik prototip: Nihai geometri ve malzeme son haline getirildikten sonra, bitmiş uygulama teknik prototip ile kullanımda test edilir. Model, malzeme, mekanik davranış ve geometri açısından son ürüne tamamen karşılık gelir.
  • Endüstriyel prototipleme: Bir ürün seri üretime geçmeden önce, özellikle otomotiv endüstrisinde, örneğin ön seri araçlar için küçük seriler üretilir, böylece yeni model müşteriler tarafından test edilebilir. Ürün geliştirmenin bu aşamasında, genellikle malzemede değişiklik yapılması gerekir.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar