Dil Değiştir :
Robotlarla birçok farklı uygulama gerçekleştirebilirsiniz. Klasik toplama & yerleştirme veya paletleme görevlerine ek olarak kalite kontrol de verimli bir şekilde otomatikleştirilebilir. Kalite güvencesinde robot sistemlerinin avantajları hassasiyetleri ve güvenilir kaliteleridir: tüm süreçler tam olarak tekrarlanabilir. Denetim süreçleri ürüne ve sektöre bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. igus® robotları modüler bir sisteme dayanır ve bu nedenle uygulamanıza esnek bir şekilde uyarlanabilir. Hangi robot türünün prosesinize en uygun olduğu konusunda size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız.
Otomatik kalite kontrolünüzde uygulama, diğer şeylerin yanı sıra saatlerin minimum çalışma süresine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Bunu yapmak için igus® 'un oda tipi lineer robotunu ve bir kamerayı kullanıyorsunuz. Bu, tüm saatlere ayrı ayrı yaklaşılmasına ve bir kamera görüntüsü kullanılarak kontrol edilmesine olanak tanır.
Üretim hattının sonundaki test sistemi geleneksel yöntemlerle bir araya getirilmişti. Güç kaynağı ünitelerini test etmek için etkili bir çözüm gerekiyordu. Bu test döngüsünün tamamı artık robot tarafından gerçekleştiriliyor. Operatör bu süre zarfında başka faaliyetlerde bulunabiliyor. Robot, testin kalitesini artıran objektif ölçüm sonuçları sağlar.
Profesyonel mutfak bıçaklarıyla kesim yaparken direnç kuvvetini ölçmek için, referans bir kağıt üzerinde tutarlı bir kesim yapmayı mümkün kılan bir ölçüm cihazı yapılmıştır. Direnç kuvveti daha sonra bıçağın durumunu ve bıçağın belirli bir noktada yeniden işlenmesi gerekip gerekmediğini gösterir.