Dil Değiştir :

Temiz oda robotları, yüksek düzeyde temizlik ve düşük partikül emisyonu gerektiren üretim ortamları için tasarlanmıştır. Bu tür gereksinimler örneğin gıda endüstrisinde, tıp teknolojisinde veya yarı iletken üretiminde bulunabilir.
igus'un temiz oda robotları DIN EN ISO 14644-1 ve DIN EN ISO 14644-14'e dayanmaktadır. igus, Frauenhofer IPA ile birlikte çalışarak şirket tesislerinde gerekli standartları karşılayan bir temiz oda inşa etmiştir. Üretim merkezinde bir temiz oda laboratuvarının avantajı açıktır: igus, robotları farklı temiz oda uygulamalarında ve temiz oda sınıflarında kullanım için hızlı ve kolay bir şekilde test edebilir.
Cobot ReBeL'in DIN EN ISO 14644-1 ve DIN EN ISO 14644-14'e göre ISO temiz oda uygunluğu, 6 eksenli bir modelle bir alma ve yerleştirme uygulaması simüle edilerek test edilmiştir. Test ortamı olarak bir laminer hava akış kutusu (LAF kutusu) kullanılmıştır. Partikül emisyonları gerçekçi bir al ve yerleştir müşteri uygulaması kullanılarak ölçüldü. Ölçüm noktası üçüncü eksenin çıkışının altına yerleştirilmiştir.
Sonuç: ReBeL çeşitli yükler ve hızlar altında test edildi, ancak bunların sınıflandırma üzerinde hiçbir etkisi olmadı: ISO temiz oda sınıfı 9 üzerinden 4 her zaman elde edildi. Bu da robotun genellikle gıda işleme veya laboratuvar uygulamaları gibi yüksek standartların geçerli olduğu alanlar için de uygun olduğu anlamına geliyor.