Dil Değiştir :
Robotlarla birçok farklı uygulama alanı gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, konumlandırma ve alma ve yerleştirme görevlerine ek olarak, ürünlerin paketlenmesini verimli bir şekilde otomatikleştirmek de mümkündür. Robot sistemlerimiz bileşenlerinizi hassas ve tutarlı bir kaliteyle yerleştirir. Süreçler tam olarak tekrarlanabilir. Bir başka neden de işyeri güvenliğidir; robot çok çeşitli ortamlarda sorunsuzca çalışabilir ve ergonomik olmayan işler için destek sağlar. Robotun kullanıcı dostu kurulum ve kontrol sisteminin yanı sıra robotik bileşenlerimizin modüler prensibi sayesinde paketleme uygulamaları da esnek bir şekilde özelleştirilebilir. Düşük Maliyetli Otomasyon uzmanlarımız, komple robot sisteminizin gerçekleştirilmesinde ve seçiminde size destek olmaktan mutluluk duyacaktır.
Beindlhof çiftlik evi dondurması için otomatik etiketleme makinesi, kutuları otomatik olarak kapatıyor ve etiketliyor. Sistem, çalışma sırasında 200 aromayı ayırt etmeli ve etiketleri buna göre uygulamalıdır.
Her hafta, yaklaşık 20 çalışanı olan dört makine yaklaşık 100.000 cerrahi ve FFP2 maske üretmektedir. Maskelerin manuel ve monoton paketlenmesi için iki tam otomatik paketleme sistemi kullanılmaktadır. Bu da üretim sürelerini artırır ve birim maliyetleri düşürür.
Mobilyaların paketlenmesinde kullanılan ve 3 metre yüksekliğe monte edilen 3D kamera için igus® firmasının lineer sürücüsü kullanılmıştır. Doğrusal eksenin kamera ile birlikte kullanılmasıyla, kamera ilgili konuma hareket ettirildiği için komple bir görüntü işleme sisteminden vazgeçilebilir.