Dil Değiştir :
24 saat otomat ile satış size ve müşterilerinize rakipsiz avantajlar sunar. Otomatlarınıza çeşitli ürünler yerleştirin ve 7/24 satışın keyfini çıkarın. Robotlar ile birçok farklı uygulama gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, konumlandırma ve kalite görevlerine ek olarak, otomatlarda ürünlerin taşınmasını verimli bir şekilde otomatikleştirmek de mümkündür. Robot sistemlerimiz bileşenleri hassas ve tutarlı bir kaliteyle alır ve istenen depolama konumuna yerleştirir. Robot modüler sistemimizin yardımıyla modüler ve uygun maliyetli otomatlar oluşturun. Yağlama gerektirmeyen ve dayanıklı bileşenlerimizden, yerden tasarruf sağlayan hafif robotik sistemlerimizden ve çok basit montajımızdan yararlanın.
Bir eczacının görevi, müşterilere ilaçları konusunda tavsiyelerde bulunmaktır. Ancak eczacılar ilaçları almak için çok zaman harcarlar. İlaç dağıtım çözümü, eczanelerin uygun maliyetli süreçleri otomatikleştirmesine yardımcı olur.
Lazerle işlenmiş promosyon ve hediyelik eşyalar için otomat, parçaların özelleştirilmiş üretimini kitlesel pazara uygun otomasyonla birleştiriyor. Otomat, bireysel ödeme işlemleriyle veya önceden etkinleştirildikten sonra ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu sayede otomat olarak kullanılabileceği gibi şirket kutlamaları veya ticari fuarlar için de uygundur.
Nespresso kahve kapsülü otomatı markanın imajını mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Üst düzey otomatın ayrıcalıklı deneyimi, değer ve modernliği yansıtmaktadır. Bununla birlikte, içindeki teknolojinin orantısız derecede pahalı olması gerekmez. Düşük Maliyetli Otomasyon bileşenleri ile ekonomik olarak mantıklı bir alışveriş deneyimi yaratılmıştır.
Ürün seçimi veya projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Bize bu kanallardan ulaşabilirsiniz: