Yüksek performanslı plastikten yapılmış Cobot

Cobot nedir?

  • Cobot'lar farklı uygulamalara esnek bir şekilde entegre edilebilir.
  • Bu tür robotlar, insanlar için monoton, zaman alıcı ve hatta tehlikeli olan görevleri üstlenir.
  • ReBeL gibi yüksek performanslı plastikten üretilen Cobot'lar sadece 8 kg ile oldukça hafiftir, kullanımı kolaydır ve düşük fiyatları sayesinde çok çabuk amorti edilir.

Bu bir ReBeLution 4,970 €'ya

Bir cobot'un maliyeti nedir?

igus cobot hakkında teknik bilgiler

güç simgesi

2 kg'a kadar yük

erişim simgesi

664 mm'ye kadar erişim

DOF simgesi

6 serbestlik derecesine kadar

hız simgesi

Maks. hız 7 alım/dk

tekrarlanabilirlik simgesi

Tekrarlanabilirlik ±1.0mm

icon ölçeği

Ağırlık 8.2kg

icon cobot

İş Güvenliği Enstitüsü tarafından onaylanmıştır

icon temiz oda

Temiz Oda Sınıf 4

icon sessiz

58.2dBA

icon enerji

40W ortalama tüketim

icon ağırlığı

2,5 kg maks. Yük

Cobot kontrol yazılımı

Cobot kontrol yazılımı
Cobot kontrol yazılımı
  • Ücretsiz ve lisanssız yazılım ile satın almadan önce tüm igus kinematiğini test edin
  • Tüm igus robotları, tek eksenler ve AGV'ler için önceden programlanmış projeler ile
  • Robot simülasyonu ile sezgisel 3D arayüz

ReBeL Akademi

ReBeL Akademi

Cobot'ların uygulama alanları nelerdir?

ReBeL cobot nerede üretildi?

Lehimleme fırını

Almanya'da PCB montajı

Kabloları döşeyin

Montaj

ReBeL yazılım kurulumu

Yazılım kurulumu

ReBeL cobot kalite güvencesi

Kalite güvencesi

ReBeL serisindeki mevcut cobot modelleri

ReBeL® cobot 6 DOF

REBEL-6DOF-00

ReBeL® yedinci eksen

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® cobot iş istasyonu

RBTX-TRUP-0001

Online mağaza

Düşük Maliyetli Otomasyon çevrimiçi mağazası

Cobot konfigüratörü

ReBeL® yapılandırıcı

Demo için randevu

ReBeL® canlı demosu için randevu

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar