Hızlı alma ve yerleştirme görevleri için Delta robotlar

Animasyon delta robot

Hızlı alma & yerleştirme görevleri için 2 veya 3 eksenli 3.290,24 €'dan başlayan fiyatlarla

  • Ücretsiz yazılım dahil tak ve çalıştır kontrol donanımı
  • 2 veya 3 eksenli kinematik olarak
  • Kısa teslimat süreleri

igus delta robotları hakkında teknik bilgiler

5 kg'a kadar yük kapasitesi

700 mm'ye kadar erişim

Üç serbestlik derecesine kadar

Maks. hız 100 vuruş/dak.

Tekrarlanabilirlik: ± 0,5 mm

Ortam sıcaklığı 0-50°C

Kontrol yazılımında animasyon delta robotu

igus Robot Kontrol

Delta robot iş başında

Güncel igus delta modelleri

DLE-ZR-0001 iki eksenli delta robot

İki arabalı ve kablo tahrikli DLE-ZR lineer eksen.

DLE-DR-0050 üç eksenli delta robot

igus DLE-DR portal sistemi, lineer eksenler ve kızaklarla.

DLE-DR-0050 üç eksenli delta robot

Birden fazla tahrik ve gergi çubuğu bulunan üçgen igus DLE-DR lineer eksen.
LCA-Academy-Teaser mit Roboterportal und Akademie-Symbol auf orangefarbenem Hintergrund.

Düşük Maliyetli Otomasyon eğitim programı

Düşük Maliyetli Otomasyon mağazası

Otomasyon için robot tutucu ve eksen modülleri, çeşitli görünümlerde gösteriliyor.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar