Dil Değiştir :
Hafif robotlar veya LBR robotlar, insan kolları model alınarak tasarlanmış endüstriyel yardımcılardır. Düşük ağırlıkları sayesinde robotlar işyerinden işyerine hızlı ve esnek bir şekilde taşınabilir ve devam eden iş sürecine entegre edilebilir. igus'un hafif robotları® özellikle hafif ve uygun maliyetlidir. Bunun nedeni, hem dişlilerin hem de bağlantı elemanlarının yüksek performanslı polimerlerden yapılmış olmasıdır. Plastik, parçaların özellikle elverişli bir şekilde üretilmesini sağlar. Bu üretim avantajını müşterilerimize düşük fiyatlar şeklinde aktarıyoruz.
Uzun süreli monoton çalışma, tehlike bölgesinde çalışma ve uygun olmayan duruşlarda çalışma (örneğin baş üstü çalışma, kapalı alanlarda çalışma) sadece hızlı bir şekilde çalışan yorgunluğuna yol açmakla kalmaz, aynı zamanda artan memnuniyetsizliğin de nedenidir. Her ikisi de genellikle hatalarla sonuçlanır ve bu da şikayetlerin işlenmesi, iş durması veya onarım maliyetleriyle ilişkilendirilebilir. Hafif robotlar monoton ve ergonomik açıdan zor görevleri güvenilir bir şekilde yerine getirir ve çalışanları daha yüksek nitelikli görevler için serbest bırakır. Uygun maliyetli robot kolu, örneğin makineleri yükleyebilecekleri, parçaları çıkarabilecekleri, ürünleri paketleyebilecekleri veya kalite kontrolleri yapabilecekleri küçük şirketlerde de etkili bir şekilde kullanılabilir.

igus® kontrol sistemli veya kontrol sistemsiz komple robot kollarının yanı sıra münferit parçalar da sunmaktadır. Robot ekleminden aktüatöre veya kontrol sistemine kadar. Bileşenler modülerdir: Her parça ayrı ayrı üretilebilir ve değiştirilebilir. Örneğin, mevcut sistemler esnek bir şekilde genişletilebilir. Hafif yapı ve modülerlik kombinasyonu robotikte benzersizdir.
Kontrol sistemi de dahil olmak üzere igus® 'un standart hafif robotlarının maliyeti 1.000 ila 5.000 Euro arasındadır. Kontrol yazılımı ücretsiz ve lisanssızdır.

İster cobot, ister gantry, delta veya SCARA robotlar olsun, doğru hafif robotu ve ilgili teknik bilgileri çevrimiçi mağazada bulacaksınız.