Mafsallı kollu robot

Mafsallı kollu robot

6'ya kadar serbestlik derecesine sahip esnek çok yönlü robotlar €3,277.60'dan başlayan fiyatlarla

  • Ücretsiz yazılım dahil tak ve çalıştır kontrol donanımı
  • Seçtiğiniz renkte konut
  • Kısa teslimat süreleri

igus® eklemli kol robotları hakkında teknik bilgiler

3 kg'a kadar taşıma kapasitesi

790 mm'ye kadar erişim

6 serbestlik derecesine kadar

Maks. hız 7 alım/dk

Tekrarlanabilirlik: ± 0,5 mm

Min. 1 milyon Yaşam döngüsü

Mafsallı kol kontrol yazılımı

Cobot kontrol yazılımı
  • Ücretsiz ve lisanssız yazılımile satın almadan önce tüm igus® kinematiğini test edin
  • Tüm igus® robotları, tek eksenler ve AGV'ler için önceden programlanmış projelerle
  • Robot simülasyonu ile sezgisel 3D arayüz

Mafsallı kollu robot iş başında

Güncel igus mafsallı kol modelleri

Düşük Maliyetli Otomasyon eğitim programı

LCA-Academy-Teaser, logo ve bir lineer eksen.

Online mağaza

Otomasyon için robot tutucu ve eksen modülleri, çeşitli görünümlerde gösteriliyor.

robolink® tasarımcı

Dizüstü bilgisayarda robolink yapılandırıcısı ve robot kol modeli.

Demo için randevu

Dizüstü bilgisayarın yanında otomatik müşteri hizmetleri uygulamasını simgeleyen robot kol.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar