SCARA robotu

SCARA Animasyon

Laboratuvarda güvenilir çalışma için 3 veya 4 eksenli 2.236,88 €'dan başlayan fiyatlarla

  • Ücretsiz yazılım dahil tak ve çalıştır kontrol donanımı
  • 3 boy, panelli veya panelsiz
  • Kısa teslimat süreleri

igus® SCARA robotları hakkında teknik bilgiler

simge gücü

2 kg'a kadar yük

simge erişimi

560 x 500 mm'ye kadar erişim

icon DOF

4 serbestlik derecesine kadar

simge hızı

Hız maks. 25 alım/dk

icon tekrarlanabilirliği

Tekrarlanabilirlik: ± 0,5 mm

icon sıcaklığı

Koruma sınıfı IP45

SCARA kontrol yazılımı

Cobot kontrol yazılımı
  • Ücretsiz ve lisanssız yazılımile satın almadan önce tüm igus® kinematiğini test edin
  • Tüm igus® robotları, tek eksenler ve AGV'ler için önceden programlanmış projelerle
  • Robot simülasyonu ile sezgisel 3D arayüz

SCARA'lar iş başında

Güncel igus SCARA modelleri

Düşük Maliyetli Otomasyon eğitim programı

LCA eğitim programı

Düşük Maliyetli Otomasyon mağazası

iSets