Dil Değiştir :
Rulmanlı yatak bilyelerinin malzemesi çok çeşitlidir ve her zaman öncelikli olarak bilezik malzemelerine yöneliktir. Bu, kafes, iç bilezik ve dış bileziğin sistemdeki etkileşiminin uyumlu olmasını sağlar. Bu, özellikle uygulama rulmanların ısıtılmasını veya soğutulmasını içerdiğinde önemlidir. Bilyalı rulmanların çalışma özelliklerinin her zaman iyi olması önemlidir. En yaygın bilya malzemeleri, yuva malzemesi ile ilişkili olarak aşağıda listelenmiştir.
Bu bilyalı rulmanlar için genellikle sertleştirilmiş çelik bilyalar kullanılır. En yaygın malzeme, karbon içeriği yaklaşık %1 ve krom içeriği %1,5 olan krom çeliğidir. Özellikleri nedeniyle martensitik krom çelikten yapılmış çelik bilyalar, sürekli kullanımda dirençli ve etkileyici dayanıklılığa sahip güçlü bileşenler olarak karakterize edildiklerinden, bilyalı rulmanların üretimi için özellikle uygundur. Rulman çeliğinden yapılan bilyalar sağlam ve dayanıklıdır. Korozyona karşı duyarlılıkları oldukça düşüktür, bu nedenle silindirik ve iğneli makaralar da bu malzemeden yapılır. Bununla birlikte, yağlama şarttır.

Sertleştirilmemiş paslanmaz çelik (NIRO) bilyalar en yaygın olarak plastik bilyalı rulmanlar için kullanılır. Mükemmel korozyon direncine sahiptirler ve ayrıca tuzlu suya, alkalilere ve bazlara karşı oldukça dayanıklıdırlar. Plastik bilyalı rulmanlar için sertleştirilmiş bilyaların kullanılması gerekli değildir, çünkü izin verilen maksimum yük zaten plastik yatakların malzeme sınırları ile sınırlandırılmıştır. Paslanmaz çelik bilyalar cam bilyalara göre daha uygun maliyetlidir.
Cam bilyalar, kullanıcıların metal içermeyen bir bilyalı rulmana veya daha yüksek kimyasal direnç gereksinimleri olan bir bilyalı rulmana ihtiyaç duydukları durumlarda kullanılır. Soda-kireç camı, bilyalı rulman bilyeleri için bir malzeme olarak kullanılmasının yanı sıra şişe, bardak ve düz cam üretiminde de kullanılan seri üretim bir camdır. İyi kimyasal özelliklere sahiptir, bu da onu genellikle kısa süreli kimyasal strese dayanması gereken ve yüksek termal yüklere maruz kalmayan bilyalı rulmanlar için ideal kılar. Hafif yeşilimsi rengi nedeniyle bu tür limon camı olarak bilinir.
Bu cam türü soda-kireç camından önemli ölçüde daha pahalıdır. Soda-kireç camına kıyasla borosilikat camın kimyasal direnci daha da yüksektir, bu da güçlü asitleri içeren uygulamalarda kullanıldığı anlamına gelir. Bu tür kristal berraklığında ve şeffaftır.
Diğer avantajlar:
Oksit seramikler olarak da bilinen alüminyum oksitten yapılmış seramik bilyalar polikristal bir yapıya sahiptir. Hafif bilyalar iyi korozyon, aşınma ve ısı direnci gibi özelliklere sahiptir. Su, tuz çözeltileri ve bazı asitler gibi etkilere maruz kalmalarına rağmen son derece korozyonsuzdurlar. Hidroflorik asit, hidroklorik asit, sıcak sülfürik asit ve güçlü alkali çözeltilerle temastan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca elektrik izolatörü ve kendinden yağlamalı olarak da bilinirler. Alüminyum oksit Al2O3'ten yapılan bilyalar beyaz ila fildişi rengindedir ve ASTM F 2094 Sınıf II/III standardına uygun olarak üretilmektedir.
Seramik malzeme silisyum nitrürden yapılmış bilyalar hafiftir ancak yüksek tokluk ve mükemmel korozyon direnci sunar. Korozyon sadece belirli asidik ve alkalin çözeltilerde meydana gelir. Malzeme yalıtkan bir etkiye sahiptir. Buna ek olarak, bilyalar kendi kendini yağlar ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı mükemmel dirence sahiptir, bu da sonuçta fiyata yansır. Alüminyum oksitten yapılmış bilyelerle karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha pahalıdırlar. Si3N4 topları siyah inci rengindedir.
Zirkonyum oksitten yapılmış bilyalar özellikle yüksek sıcaklıkların, korozyonun ve aşınmanın rol oynadığı uygulama ortamları için uygundur. Alüminyum oksit bilyelerden önemli ölçüde daha hafiftirler.
Diğer avantajlar: