Bilyalı rulman malzemeleri: xirodur®

B180 - uygun maliyetli çok yönlü araç

Bir igus ürününün sıcaklık, kimyasal dayanım, nem emme, aşınma direnci ve fiyat endeksi için çubuklarla gösterilen malzeme özellikleri.
  • En uzun hizmet ömrü
  • Geniş ürün yelpazesi
  • Düşük aşınma değerleri
  • İyi kimyasal ve orta sıcaklık direnci

A500

Sıcaklık, kimyasal dayanım, nem emme, aşınma dayanımı ve fiyat endeksini gösteren malzeme özellikleri karşılaştırma paneli.
  • Sıcaklık direnci
  • Çok iyi kimyasal direnç
  • Özel ürün
  • Vakum ve otoklav uygulamaları için

F180

Sıcaklık, kimyasal dayanım, nem emme, aşınma direnci ve fiyat endeksi için çubuklarla malzeme özellikleri karşılaştırması.
  • Antistatik dağıtıcı malzeme
  • İstenmeyen elektrostatik yükün dağılmasını destekler

F182

Sıcaklık, kimyasal dayanım, nem emilimi, aşınma direnci ve fiyat endeksi için çubuklar içeren malzeme özellikleri tablosu.
  • Elektrostatik iletken
  • Xirodur® F180'den daha düşük yüzey direnci (hacim direnci <104 Ωcm)

C160

Sıcaklık, kimyasal dayanım, nem emme, aşınma dayanımı ve fiyat endeksi için çubuklarla malzeme özellikleri karşılaştırması.
  • Çok iyi kimyasal direnç
  • A500'e kıyasla düşük maliyetli malzeme
  • Düşük medya emilimi

S180

Kimyasal dayanım, nem emme ve aşınma direncini gösteren malzeme özellikleri tablosu.
  • Görünür parçalar için siyah renkli çok yönlü

MT180

Sıcaklık dayanımı, kimyasal dayanım, nem emme, aşınma direnci ve fiyat endeksini gösteren malzeme özellikleri tablosu.
  • USP sınıf VI // DIN EN ISO 10993 ile tüm bireysel bileşenler
  • Tıbbi teknolojide kullanım için

F500

Sıcaklık, kimyasal dayanım, nem emme, aşınma direnci ve fiyat endeksi için malzeme özellikleri çubuk grafiği.
  • Yarı iletken endüstrisinde kullanım için ideal
  • Hacim direnci ile elektrostatik iletken <104 Ωcm
  • 50 ila +150 °C arası sıcaklığa dayanıklı
  • Kimyasallara karşı son derece dayanıklı

S180LF

Kimyasal dayanım, nem emme ve aşınma direncini gösteren malzeme özellikleri tablosu.
  • Düşük gaz çıkışı (düşük buğulanma)
  • Özellikle otomotiv iç mekanları için
  • Özel tasarımlar mümkün

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar