Dil Değiştir :

“Ekim 1988'de igus, Köln şehir bölgesinde Porz- Lind'de yaklaşık 40.000 m2'lik bir arsa satın aldı. Geliştirme, üretim, satış, yönetim ve planlamanın gerçekleşeceği yer burasıydı. Burası tüm faaliyetlerin özünün olması gereken ve igus'un merkezinin olması gereken yerdi. igus, tüm alanlarda hızlı büyüme ve hızlı değişim -yani esneklik - için hazırlıklarını yapmış, buna işletmenin genel konumunun istikrarlı bir şekilde sağlamlaştırılması eşlik etmiştir. Yeni "igus fabrikası", çalışanların gereksinimlerini ve endişelerini destekleyen bir tasarımla, bu amaca yönelik mekansal ve teknik olanakları garanti altına almayı amaçlamaktadır. Ürünlerin ve kurumsal felsefenin temel ilkesinin içte ve dışta yansıtılması amaçlanmıştır: tüm igus çalışanlarının ve igus kuruluşlarının, sorunlarını çözmek için etrafında döndüğü bir güneş sisteminin merkezi olarak müşteriler ile yenilik - hizmet - güvenilirlik - ."
Günter Blase'nin Nicholas Grimshaw'a gönderdiği brifingden alınan bu kısa alıntı, aşağıdaki taslağın temelini oluşturmuştur. Bu tasarım, gösterilen modele dönüştürüldü ve daha sonra bir fabrika binası olarak hayata geçirildi.
igus, son yıllarda güçlü bir şekilde büyümeye devam etmekte ve mükemmel bir gelişme düzeyi göstermektedir. Gelecekteki büyüme ile başa çıkabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet verebilmek için fabrikamıza yeni bir bina ekliyoruz. Şu anda inşaatı devam eden tesis, Frankfurter Str. caddesinin diğer tarafında, ana binanın karşısında, 20.000 m²'lik bir alanda yer almaktadır. 2023 sonbaharından itibaren burada üretim bölümleri ve aynı zamanda ofis alanı kurulacaktır.
Yeni bina, mevcut fabrikanın ve mimar Sir Nicholas Grimshaw konseptini sürdürecek ve esnek bir iç mekana sahip olacaktır. Bryden Wood mimarlık ofisinin iki kurucusundan biri olan Mark Bryden, ilk fabrikada Nicholas Grimshaw ile birlikte çalışmıştı - başka bir deyişle, koşullar idealdi.

Köln'deki merkezimizde bulunan fabrikamızda neler gerçekleşiyor? 360° VR dünyamızı tanıyın ve enjeksiyon kalıplamadan alet atölyesine, kalite kontrole veya laboratuvarımıza kadar birçok farklı istasyonu keşfedin. Tüm istasyonlarda fabrika ve makineler hakkında ilginç bilgiler de bulunmakta.