Dil Değiştir :
En büyük tasarruf potansiyeli, işlemlerin hâlâ manuel ve tekrarlayıcı bir şekilde yürütüldüğü alanlarda yatmaktadır. Otomatik sistemler, basit rutin görevler için personel ihtiyacını azaltırken, 24 saat boyunca tutarlı bir kaliteyle çalışır.
Kutuları, konteynerleri veya ürünleri elle istiflemek, yüksek personel maliyetlerine yol açar ve çalışanlar üzerinde fiziksel yük oluşturur. Otomatik paletleme çözümleri bu görevleri güvenilir bir şekilde yerine getirir ve kesintisiz olarak çalıştırılabilir.
Malzemeler, üretim hatları, depo alanları ve çalışma istasyonları arasında hâlâ sıklıkla elle taşınmaktadır. Otomatik konveyör teknolojisi veya otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV'ler), bu eforu önemli ölçüde azaltır.
Avantajları:
Otomatik konveyör ve ayırma sistemleri, ürünleri manuel işlemlere kıyasla daha hızlı ve daha doğru bir şekilde işleyebilir. Bu, hata oranlarını ve yeniden işleme maliyetlerini azaltır.
Ekonomik açıdan en verimli başlangıç yöntemi, genellikle net bir şekilde tanımlanmış bir pilot projedir. Başarılı bir uygulamanın ardından, edinilen bilgiler sonraki süreçlere aktarılabilir.
Uygun kullanım alanları şunlardır:
İki iş istasyonu arasındaki taşıma
Otomatik paletleme
Makine beslemesi
Basit yerleştirme uygulamaları
Bu projeler çeşitli avantajlar sunmaktadır:
Verimli endüstriyel otomasyon için, modüler hareket sistemimiz tüm ilgili hareket bileşenlerini mükemmel bir şekilde uyumlu bir bütün sistemde bir araya getirir. Kanıtlanmış bileşenler, arayüz risklerini en aza indirir, geliştirme sürelerini kısaltır ve güvenilir çalışmayı garanti eder. Yağlama veya bakım gerektirmeyen teknoloji sayesinde, sistemin çalışma süresini artırır ve uzun vadede bakım maliyetlerini azaltırsınız.
Sadece günlük operasyonları değil, daha fazlasını da optimize edebilirsiniz. Otomasyon çözümlerinin devreye alınması da giderek daha verimli hale gelmektedir.
Şirketler, otomasyon sayesinde yalnızca kısa vadeli tasarruflardan faydalanmakla kalmazlar. Uzun vadeli etkiler genellikle daha da büyük olmaktadır:
✓ Sürekli personel maliyetlerinde azalma
✓ Tesisin daha yüksek çalışma süresi
✓ Daha az üretim hatası
✓ Daha düşük reddedilme oranları
✓ Daha iyi planlama ve kapasite kullanımı
✓ Mevcut çalışanlar için daha az iş yükü
Özellikle vasıflı işgücü sıkıntısı yaşanan dönemlerde otomasyon, mevcut kaynakların, insan bilgisi ve becerisinin en fazla katma değer yarattığı alanlarda kullanılmasını mümkün kılar.
Endüstriyel otomasyonun yalnızca büyük şirketlere özgü olduğu düşüncesi artık geçerliliğini yitirmiştir. Uygun maliyetli donanım, standartlaştırılmış modüller ve basit entegrasyon seçenekleri sayesinde, küçük ve orta ölçekli şirketler de işletme maliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde azaltabilirler.
Net bir şekilde tanımlanmış bir pilot projeyle işe başlayan herkes, riskleri azaltır, kısa sürede başarıya ulaşır ve aşamalı bir otomasyon stratejisinin temelini atar. Bu sayede, artan maliyetler, vasıflı işgücü sıkıntısı ve giderek artan rekabet gereklilikleri aşılabilir.
Üretimde, fabrikalarda veya endüstriyel ölçekte otomasyon alanında, maksimum verimlilik için size özel çözümler sunuyoruz.
Servis araçlarını, AGV/AMR’leri ve depolama ve toplama ünitelerini ekonomik ve ölçeklenebilir bir şekilde optimize edin
Termoform makinelerini, torba şekillendirme, doldurma ve kapatma makinelerini veya etiketleme makinelerini yağlama gerektirmeden temiz bir şekilde optimize edin
Pres tesisinizi, gövde imalatınızı, boyahane veya güç aktarma organları üretim hattınızı maliyet etkin ve ölçeklenebilir bir şekilde optimize edin
Temiz oda koşullarına uygun ve yonga üretimi, pil üretimi veya ekran üretimi için maliyet açısından optimize edilmiş