Dil Değiştir :
Planlanmamış her bakım, kesinti anlamına gelir. Bu nedenle, az bakım gerektiren bileşenler modern otomasyon çözümlerinde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Aşağıdakiler özellikle etkili olduğu ortaya çıkmıştır:
Yağlamaya gerek olmayan rulmanlar, bakım gereksinimlerini azaltır ve eksik veya hatalı yağlamadan kaynaklanan arızaları önler. Aynı zamanda, zorlu koşullarda operasyonel güvenilirliği artırırlar.
Robotlar, portal sistemler veya kablo yönetim sistemleri gibi dinamik uygulamalarda, kabloların milyonlarca hareket döngüsünü güvenilir bir şekilde kaldırabilmesi gerekir. Son derece esnek kablolar, kablo arızası riskini ve buna bağlı üretim kesintilerini en aza indirir.
Modern energy chain, kabloları mekanik yüklerden korur ve tüm uygulamanın uzun bir hizmet ömrüne katkıda bulunur.
Durum izleme sayesinde, aşınma ve kritik çalışma koşulları erken bir aşamada tespit edilebilir. Planlanmamış arızalar ortaya çıkmadan önce bakım işlemleri planlandığı gibi gerçekleştirilebilir.
Üretim ve lojistik dünyası sürekli değişmektedir. Yeni ürünler, daha küçük parti boyutları ve müşterilerin özel talepleri, otomasyon sistemlerine yüksek talepler getirmektedir. Bu nedenle sistemler, yalnızca standart süreçleri yürütmekle kalmamalı, aynı zamanda süreç değişikliklerine de esnek bir şekilde tepki verebilmelidir.
Verimli endüstriyel otomasyon için, modüler hareket sistemimiz tüm ilgili hareket bileşenlerini mükemmel bir şekilde uyumlu bir bütün sistemde bir araya getirir. Kanıtlanmış bileşenler, arayüz risklerini en aza indirir, geliştirme sürelerini kısaltır ve güvenilir çalışmayı garanti eder. Yağlama veya bakım gerektirmeyen teknoloji sayesinde, sistemin çalışma süresini artırır ve uzun vadede bakım maliyetlerini azaltırsınız.
Birçok sistem laboratuvar koşullarında kusursuz bir şekilde çalışır, ancak günlük kullanımda sınırlarına ulaşır. Sağlam sistem tasarımları, sapmalar meydana geldiğinde bile süreçlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini ve manuel müdahale gerektirmemesini sağlar.
Başarılı otomasyon çözümleri, zorlu koşullarda bile güvenilir bir şekilde çalışmalıdır:
Tozlu üretim ortamları
Değişken yükler
Farklı ürün ve kutu biçimleri
Değişken yığın düzenleri
Kısmen yüklenmiş paletler
Sürekli çalışmada yüksek çevrim hızları
Üretimde, fabrikalarda veya endüstriyel ölçekte otomasyon alanında, maksimum verimlilik için size özel çözümler sunuyoruz.
Servis araçlarını, AGV’leri/AMR’leri ve depolama ve erişim ünitelerini ekonomik ve ölçeklenebilir bir şekilde optimize edin
Termoform makinelerini, torba şekillendirme, doldurma ve kapatma makinelerini veya etiketleme makinelerini yağlama gerektirmeden temiz bir şekilde optimize edin
Pres tesisinizi, gövde imalatınızı, boyahane veya güç aktarma organları üretim hattınızı maliyet etkin ve ölçeklenebilir bir şekilde optimize edin
Temiz oda koşullarına uygun ve yonga üretimi, pil üretimi veya ekran üretimi için maliyet açısından optimize edilmiş