Dil Değiştir :
Bir şirket olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuz var. Kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı ve çevreyi korumayı görevimiz olarak görüyoruz.
Bu önlemler Almanya'nın Köln kentindeki genel merkezimiz için geçerli olup, bu yılın ilerleyen dönemlerinde uluslararası lokasyonlarımız için de bir plan hazırlanacaktır.
Kapsam 1 doğrudan emisyonları, yani bir şirket olarak doğrudan bizim neden olduğumuz ve bizim tarafımızdan kontrol edilen emisyonları ifade eder. Bunlar arasında örneğin şirket araçları, şirket sahasındaki enerji kaynakları veya soğutucular, üretimdeki yanma süreçleri ve bazı igus binaları için kendi ısıtma sistemlerimiz yer almaktadır.

Enjeksiyon kalıplama üretimimizde makinelerin kapalı su devreleriyle soğutulması gerekiyor. Bu da atık ısı üretiyor ve bu ısıyı artık kışın üretim salonlarımızı ısıtmak için kullanıyoruz. Bunun için kendi ısıtma konseptimizi geliştirdik: MakineIsı Geri Kazanım Sistemi (MHRS). Bu sayede bazı alanlarda ilave gazlı ısıtmadan tamamen vazgeçebiliyoruz. Şu anda ısıtma konseptini lojistik merkezimizde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.
Kapsam: 1
Tasarruf potansiyeli: Lojistik merkezinde 83,56 ton CO2 (BAFA 2022 referans değeri)
Uygulama derecesi (fiili durum): 75%

Neredeyse tüm otoparklarımıza, çalışanlarımızın kendi araçlarının yanı sıra şirket araçlarını da şarj edebilecekleri e-şarj istasyonları kurduk. Şu anda faaliyette olan 30 e-şarj istasyonumuz var ve bu sayı 2025 yılında 40'ın üzerine çıkacak. Ayrıca şu anda daha fazla şarj istasyonu içerecek çok katlı bir otopark inşa ediyoruz.
Kapsam: 1 & 3
Uygulama derecesi (mevcut durum): 75%

Mevcut binalarımızı kademeli olarak modernize etmek ve örneğin ısı pompaları kurarak enerji verimliliklerini optimize etmek istiyoruz. Duyarlı modernizasyon için olası binalar planlanmakta ve bazıları halihazırda uygulanmaktadır.
Kapsam: 1
**Tasarruf potansiyeli:**CO
Uygulama derecesi (mevcut durum): 10%
Kapsam 2, dış tedarikçilerden satın aldığımız ve kendimizin üretmediği elektrik, ısı ve buhar gibi satın alınan enerjiden kaynaklanan dolaylı emisyonları içerir.

kendimizi talebe ve duruma dayalı devreye alma planlarına göre yönlendiriyoruz.
{{/anchor}}{{anchor:null}}
{{/anchor}}Kapsam**:** 2
Tasarruflar: 400,000kWh elektrik
Gerçekleşme derecesi (hedef durumu): 100%

Yenilenebilir enerjiye geçiş ilk büyük sürdürülebilirlik hedeflerimizden biriydi. 2021 yılının ortalarında Köln'deki tüm tesislerimizi yeşil elektriğe geçirdik. Bununla birlikte, mümkün olduğunca fazla elektriği kendimiz üretmek için de çalışıyoruz.
Kapsam: 2
**Tasarruflar (2023'e kıyasla):**CO
Gerçekleşme derecesi (hedef durumu): 100%

Yenilenebilir enerjilere geçiş sürecinde çeşitli binalarımızı fotovoltaik sistemlerle donattık. En büyük sistem şu anda neredeyse 500kWp'lik bir çıkışa sahip. Başka binalar da planlanmakta veya hayata geçirilmektedir. Hedefimiz tüm igus binalarını PV sistemleri ile donatmaktır, bu da yılda 600.000kWh üzerinde elektrik üretmemizi sağlayacaktır.
Kapsam: 2
Tasarruflar: 600,000kWh elektrik
Gerçekleşme derecesi (mevcut durum): %25 (olası toplam alana göre)

Tüm binalarımıza neredeyse tamamen LED lambalar taktık. Kalan az sayıdaki lamba halen ara sıra ve çalışma sırasında değiştirilmektedir.
{{/anchor}}{{anchor:null}}
{{/anchor}} Ayrıca üretim salonlarında akıllı bir aydınlatma konsepti kuracağız. Varlık dedektörleri ve ışık insidansı ölçüm sistemleri dışarıdan gelen ışığı algılar ve iç aydınlatmayı buna göre karartır.
Kapsam: 2
Tasarruflar: 380,000kWh elektrik
Gerçekleşme derecesi (mevcut durum): 15%
Kapsam 3, tedarik zincirindeki dolaylı emisyonları kapsar. Bu, dış kaynaklardan kaynaklanan ve kurumsal faaliyetlerimizin bir sonucu olan tüm emisyonları içerir. Örnekler arasında çalışanların işe giderken, tedarikçiler tarafından ve ürünlerin müşterilere teslimatı sırasında tüketilen yakıt yer almaktadır. Bununla birlikte, günlük çalışma ve üretimin yanı sıra müşteriler tarafından elden çıkarılan ürünlerden kaynaklanan atıkları da içerir.

Chainge platformu, üç yıl önce başlatılan plastik enerji zincirine yönelik geri dönüşüm programımızdan 2022 yılında oluşturulmuştur. Artık platformu kullanarak teknik ve endüstriyel plastiklerden yapılan tüm ürünleri geri dönüştürmek ve böylece malzeme döngüsüne geri kazandırmak mümkün. Geri dönüştürülmüş ürünler de platform üzerinden alınıp satılabiliyor. 2025 yılı için hedefimiz toplama oranını %30 arttırmak ve böylece 60 ton plastik malzemeyi döngüye geri döndürmektir.
Kapsam: 3
Gerçekleşme derecesi (fiili durum): 75%

2025 yılında kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi, CSRD) ele alacağız. Bu, yukarı ve aşağı yönlü tedarik ve değer zincirimizdeki tüm ilgili CO2 emisyonları hakkında eksiksiz ve bilimsel olarak sağlam bir beyan elde etmemize yardımcı olacaktır. Amacımız, Kapsam 3 emisyonlarımızın sıcak noktalarını belirlemek ve ardından bunları azaltmak için daha fazla önlem başlatmaktır.
Kapsam: 3
Tasarruf potansiyeli: Henüz değerlendirilebilir değil
Uygulama derecesi (mevcut durum):%15