drylin® EGW - Sonsuz Dişli lineer modül

drylin® E Haberler 2022 - neredeyse sonsuz oranda genişletilebilir sürücü - EGW
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Laboratuvar testi hakkında daha fazla bilgi edinin

  • lineer kılavuz: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC motor, NEMA 34
  • strok uzunluğu: 8.000 mm
  • Yapı: 5 ray segmentinden oluşan modüler
  • yük: centric 200 N
  • Hız: 1 m/s
  • Test döngüleri: Hedef 250.000 test döngüsü/ Ulaşılan 600.000 test döngüsü

Detaylı Sonsuz Dişli lineer modül

Endless Gear lineer modülü hakkında daha fazla bilgi

Detaylı EGW modülü

Doğrusal modülün ayrıntılı görünümleri

Video talimatları

Montaj için basit video talimatları

Montaj simgesi

EGW montaj talimatları PDF olarak

drylin w değiştirilebilir rulman

drylin® W rulman değişimi

iglidur RN202'den yapılmış kremayer ve pinyon elemanı

İglidur RN202'den yapılmış kremayer ve pinyon elemanı

Elektrik motorları

Elektrik motorları için satın alma tavsiyesi

Teknik çizim

EGW

Tahrik teknolojisi çevrimiçi mağazası

Tahrik teknolojisi mağazası

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Ürün sorgulaması yapın

Sürücü teknolojisi talebi