Bağlanmaya hazır drylin® lineer üniteler

NEMA 23 tipi step motorunuz için bağlanmaya hazır lineer üniteler

  1. step motor (isteğe bağlı)
  2. Motor flanşı ve kaplin
  3. Trapez diş 10 x 2, 10 x 3 Dik diş 10 x 12, 10 x 50
  4. iglidur'dan yapılmış kılavuz vida somunu ve lineer yatak® J, yağlama gerektirmez
  5. Bilyalı rulman
Aktüatör
Aktüatör

Ürün hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

Avantajları

  • Bilyalı rulman ile monte edilmiş dişli tahrik mili
  • Devir başına 2 mm, 3 mm, 12 mm veya 50 mm aralık
  • Kompakt tasarım, düşük ağırlık, yüksek stabilite
  • Motor flanşı ve kaplin ile montaja hazır olarak mevcuttur
  • Opsiyonel olarak ayarlanabilir lineer rulmanlar ve boşluksuz ön yüklemeli kızaklar ile
  • Standart sağ el iş miline ek olarak, sol el veya ters iş mili de kullanılabilir
Çizim Testere
Çizim Testere
Çizim Testere
Çizim Testere
Opsiyonel: Döndürerek takma fonksiyonlu yatak

Ek bilgi Motorlar:

motorlar
NEMA boyutuFlanş genişliği (b)Delik aralığı (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50