drylin庐 SAWC K眉莽眉k kurulum alanlar谋 i莽in lineer mod眉ller

K谋lavuz vidal谋 motor dahil k谋sa tasar谋m

  • Drylin庐 E-milli motorlar谋n kullan谋m谋 sayesinde kompakt, k谋sa tip
  • Optimize edilmi艧 efektif uzunluk/toplam uzunluk oran谋 (SAW serisine k谋yasla 70 mm'ye kadar)
  • Geli艧tirilmi艧 ko艧u davran谋艧谋
  • Yer tasarrufu sa臒layan ve hafif
  • 2 boyut

脺r眉n hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Fiyat teklifi isteyin

脺cretsiz 莽evrimi莽i konfig眉rat枚r

SAWC serisinin boyutlar谋

  • Maksimum strok uzunlu臒u: 300 mm
  • K谋zak uzunlu臒u: 50 mm
  • maks. stat. Y眉k kapasitesi:
    • eksenel: 100 N
    • radyal 200 N
  • Maksimum strok uzunlu臒u: 500 mm
  • K谋zak uzunlu臒u: 69 mm
  • maks. stat. Y眉k kapasitesi:
    • eksenel: 500 N
    • radyal 2000 N

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar