drylin SAW lineer modüller

Dayanıklı tasarım

  • Trapez veya dik diş seçimi
  • Bilyalı rulmanlı dişli tahrik mili
  • Yüksek tip ray profili, burulmaya karşı son derece dayanıklı
  • Profil rayı drylin® W, alüminyum, sert anodize
  • Yüksek stabilite
  • Uygun maliyetli ve %100 yağlama gerektirmeyen

SAW serisinin boyutları

  • maks. strok uzunluğu: 300 mm
  • kızak uzunluğu: 60 / 100 mm
  • taşıma genişliği: 54 mm
  • maks. yük kapasitesi maks. yük kapasitesi:
    • eksenel: 100 N
    • radyal: 400 N
  • maks. strok uzunluğu: 500 mm
  • kızak uzunluğu: 100 mm
  • taşıma genişliği: 85 mm
  • maks. maks. yük kapasitesi:
    • eksenel: 100 N
    • radyal: 400 N
  • maks. strok uzunluğu: 500 mm
  • kızak uzunluğu: 69 / 100 / 150 mm
  • taşıma genişliği: 74 mm
  • maks. yük kapasitesi maks. yük kapasitesi:
    • eksenel: 500 N
    • Radyal: 2000 N
  • maks. strok uzunluğu: 750 mm
  • taşıma uzunluğu: 100 mm
  • taşıma genişliği: 108 mm
  • maks. maks. yük kapasitesi:
    • eksenel: 750 N
    • Radyal: 2000 N
  • maks. strok uzunluğu: 750 mm
  • kızak uzunluğu: 150 mm
  • taşıma genişliği: 104 mm
  • maks. maks. yük kapasitesi:
    • eksenel: 750 N
    • radyal: 3000 N

Ürün hizmetleri

Teknik verileri indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

SAW serisi için teknik seçenekler

igus kurşun vida malzemesi

Kurşun vida malzemeleri

igus lineer modülleri ve XY tablaları için kaymalı yatak malzemesi

Yatak malzemeleri

Lineer modüller için step motorlar

Elektrikli tahrik sistemleri: igus'tan elektrikli motorlar

drylin lineer modüller için kılavuz vidalı kelepçeleme

Kurşun vida kelepçesi

  • Kılavuz vidayı konum göstergesine sıkıştırmak için şaft sıkıştırma flanşı
  • Kılavuz vidayı yanlışlıkla döndürülmeye karşı emniyete alır
  • Malzeme: alüminyum şaft kelepçeli polimer gövde
  • Renk: siyah
drylin lineer modülleri için dijital konum göstergesi

Dijital konum göstergesi

Lineer modüller için drylin el çarkı

drylin el tekerlekleri

Size özel kılavuz vida tahrikli lineer üniteyi yapılandırın

igus'un drylin SLW lineer eksenlerini online yapılandırın
  • Sadece birkaç tıklamayla doğru iş mili tahrikli SLW lineer ünitesini bulun ve sipariş edin veya bilgi alın
  • Girişlerinizi yapın ve doğru teklifi seçin
  • Alışveriş sepetine yerleştirin ve sipariş verin veya çevrimiçi bilgi alın
  • Parça listesini PDF dosyası olarak indirin