drylin'in paslanmaz çelik lineer modülü® SLW serisi

Aşırı koşullar altında kullanım için ideal

  • Gıda endüstrisi
  • Ambalaj endüstrisi
  • Kimya endüstrisi
SLW-ES teknik çizimi
SLW-ES teknik çizimi

Ürün hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı
Paslanmaz çelik drylin SLW lineer modül
  • maks. strok uzunluğu: 750 mm
  • şaft Ø: 10 mm
  • taşıma uzunluğu: 100 mm
  • maks. stat. Yük kapasitesi:
    • eksenel: 700 N
    • Radyal: 2800 N
Paslanmaz çelik drylin SLW lineer modül
  • maks. strok uzunluğu: 1000 mm
  • şaft Ø: 20 mm
  • kızak uzunluğu: 150 mm
  • maks. stat. Yük kapasitesi:
    • eksenel: 1600 N
    • Radyal: 6400 N

SLW-ES serisi için teknik seçenekler

igus lineer modülleri ve XY tablaları için step motorlar

Elektrikli tahrik sistemleri: igus'tan elektrikli motorlar

igus lineer modülleri için kaymalı yatak malzemeleri

Yatak malzemeleri

kurşun vida tahrikli lineer modüller için drylin kurşun vida kelepçesi

Kurşun vida kelepçesi

  • Kılavuz vidayı konum göstergesine sıkıştırmak için şaft sıkıştırma flanşı
  • Kılavuz vidayı yanlışlıkla döndürülmeye karşı emniyete alır
  • Malzeme: alüminyum şaft kelepçeli polimer gövde
  • Renk: siyah