drylin SLW Protect lineer modül

Korumalı kılavuz vida tahriki ve düşük profilli tasarımı ile

  • drylin® Koruyucu mekanizma olarak W-profil rayı
  • 10x2, 10x12, 10x50 aralıklarla mevcuttur
  • Düz tip
  • 3 kızak uzunluğu
  • maks. strok uzunluğu: 750 mm
  • Kayar yatak mili
  • kızak uzunluğu: 87 mm
  • maks. statik yük kapasitesi
    • eksenel: 700 N
    • Radyal: 2,000 N
  • maks. strok uzunluğu: 750 mm
  • Bilyalı rulman mili
  • kızak uzunluğu: 87 mm
  • maks. statik yük kapasitesi
    • eksenel: 500 N
    • Radyal: 2,000 N

Ürün hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

SLW serisi için teknik seçenekler

igus SLW-PT lineer modüller için kılavuz vida malzemesi

Kurşun vida malzemeleri

drylin lineer modüller için kaymalı yatak gömlekleri

Yatak malzemeleri

Drylin kılavuz vidalı lineer modüller için step motor

Elektrikli tahrik sistemleri: igus'tan elektrikli motorlar

drylin lineer modüller için kılavuz vidalı kelepçeleme

Kurşun vida kelepçesi

  • Kılavuz vidayı konum göstergesine sıkıştırmak için şaft sıkıştırma flanşı
  • Kılavuz vidayı yanlışlıkla döndürülmeye karşı emniyete alır
  • Malzeme: alüminyum şaft kelepçeli polimer gövde
  • Renk: siyah
drylin lineer modülleri için konum göstergesi

Dijital konum göstergesi

Kurşun vida tahrikli drylin lineer modüller için el çarkı

drylin el tekerlekleri

Video