ZLW: aşırı koşullar için doğrusal eksen

ZLW0630
  • 100 yağlama gerektirmeyen kaymalı yataklı tasarım
  • Çok yönlü ve basit montaj
  • Serbestçe seçilebilen strok uzunluğu
  • Düz ve sağlam
  • Hafif ve korozyona dayanıklı

Ürün hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

Teknik veriler:

Teknik veriler:Derin dondurucu uygulamaları için ZLW-1040-LT Su altı kullanımı için ZLW-1040-UW
İnme olmadan ağırlık [kg]11
Ağırlık 100 mm strok [kg]0.140.14
maks. strok uzunluğu [mm]2,0001000
Aktarma [mm/U]7070
Diş profiliAT5AT5
Dişli kayış malzemesiTPUKF2Paslanmaz çelik gergi elemanlı PU
Dişli bant genişliği [mm]1616
Dişli kayış gerginliği [N]20050
Maks. Radyal yük [N]300100
Rehber rulmanSoğuk bilyalı rulmanxiros® bilyeli rulmanlar
Maks. Hız [m/s]51
Maks. Sürgünün pozisyon sapması, yüke bağlı [mm]±0.2 ± 0.5

Pratik uygulama

ZLW uygulaması

Teknik çizim

Çizim zlw
Çizim zlw
Çizim zlw
Çizim zlw