Yassı korozyona dayanıklı paslanmaz çelik dişli kayış ekseni

Paslanmaz çelik drylin ZLW-10120 dişli kayış ekseni, arka planı çıkarılmış.
Ölçüleri ve yan görünüşleri gösteren ZLW-10xxx teknik çizimi.
Ölçüleri ve yan görünüşleri gösteren ZLW-10xxx teknik çizimi.
  • 2000 mm'ye kadar strok uzunlukları
  • Kendinden yağlamalı yüksek performanslı polimerler sayesinde bakım gerektirmez
  • Özellikle 304 SS paslanmaz çelik (AISI 304) ve 316 paslanmaz çelik (AISI316/316TI) sayesinde korozyonsuz
  • drylin® E step, DC ve EC/BLDC motorlarile konfigüre edilebilir
  • Motor kontrolü D1 dryve mevcut

Ürün hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Fiyat teklifi isteyin

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Daha küçük kurulum boyutlarında bile sağlam ve çok yönlü kullanım

  • ZLW paslanmaz çelik
  • Motor: Servomotor ve dişli kutusu
  • Yük: 1.000 N
  • strok: 2.500 mm
  • Hız: 1 m/s
  • Özellikler: 1.000.000 döngü
  • Test sonu: 1,124,744 döngü
  • Hedefe ulaşıldı: EVET

İletişim

Haberler

Dizüstü bilgisayarda haber indirme sayfası gösteriliyor.

Yapılandırıcı

Dişli kayış yapılandırıcısı ve teknik tahrik grafiği gösteren dizüstü bilgisayar.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar