Dil Değiştir :

Birçok besleme hareketi, yalnızca ayarlama görevine odaklanan uygun maliyetli lineer eksenler gerektirir. Dişli kayışlı yeni econ serisi, hafif yüklerin hızlı konumlandırılması için geliştirilmiştir. Kompakt tipi ve alüminyum ve plastik kullanımı sayesinde düşük ağırlığı ile ZLW econ, kendinizinkini inşa etmek için mükemmel bir alternatiftir.
Sessiz çalışma ve düz tasarım
Tamamen yağlama gerektirmez
Yay ön gergili dişli kayış
Burulmaya dayanıklı anodize alüminyum profil
Değişken strok uzunlukları (maks. 500 mm'ye kadar)
20 N'a kadar yükler
Tipik uygulamalar: sensör, kamera, mağaza armatürleri, ...
Tahrik milinin konumunun tanımlanması
(sağ veya sol), görüş yönünde x!
1 = tahrik mili sol
2 = sağ tahrik mili
x = görüntüleme yönü