İkisi Bir Arada: Tandem dişli kayış ekseni

ZLWT tandem dişli kayış ekseni
  • Tandem dişli kayış ekseni montaj boyutuna ekleme 10/20
  • Tek bir ünitede iki dişli kayışa sahip kompakt tandem dişli kayış ekseni
  • İki kızak eşzamanlı veya ayrı ayrı kontrol edilebilir
  • Ray üzerinde hızlı rulman değişimi için drylin® W-exchange rulman ile
  • igus® elektrik motorları ve D1 motor kontrol ünitesi ile bağlantıya hazır olarak mevcuttur

Ürün hizmetleri

Katalog verilerini indirin

Katalog

Fiyat teklifi isteyin

Ürün Sorgulama

Ücretsiz çevrimiçi konfigüratör

Çevrimiçi yapılandırıcı

İkisi Bir Arada Dişli Kayış Ekseninin Avantajları

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Manuel veya otomatik format ayarı

Format ayarı

Çok sayıda olasılık

  • İki manuel tahrik, örneğin konum göstergeli ve el çarklı
  • Bir manuel ve bir elektrikli tahrik
  • İki elektrikli tahrik, örneğin step motorlu
Manuel format ayarı

Manuel format ayarı

Otomatik format ayarı

Otomatik format ayarı

Tandem dişli kayış ekseninin laboratuvarda test edilmesi

  • Motor: igus® EC DC motor ve dişli kutusu
  • yük: 1.500N
  • strok: 1,500 mm
  • Hız: 0,3 m/s
  • Müşteri spesifikasyonu: 400.000 döngü
  • Test sonu: 412.654 döngü
  • Hedefe ulaşıldı: EVET

Teknik çizim

Teknik_çizim_drylin_ZLWT.png

Daha fazla bilgi

Elektrikli tahrik sistemleri

Elektrik motorları

Gövde yataklarının değiştirilmesi

Doğrusal eksenler için igus yastık bloklarını değiştirin