Dil Değiştir :

igus® saha servis ekibi, drylin® tahrik teknolojisi için dört uzman tarafından desteklenmektedir. Onlar özel olarak
sorunlarınızı çözmek ve yenilikçi projeler gerçekleştirmek için eğitilmiştir. Danışma görüşmesi başlangıçta çevrimiçi olarak rahat bir şekilde gerçekleşir ve daha sonra ürünlerimizi ilk elden tanımanız için gerekirse şirketinizde devam edebilir.
"drylin® tahrik teknolojisinin sunduğu olanaklar, müşteri uygulamalarının kendisi kadar çeşitlidir,
müşteri uygulamalarının kendisi kadar çeşitlidir. Müşterilerimize gerçek katma değer sunmak beni motive ediyor. Motor ve kontrol sisteminin yanı sıra iklim testi, kurulum hizmeti ve çok daha fazlasını içeren eksiksiz çözümler." Diyor uzmanlardan Kevin Buettner. Kendiniz görün.
igus® sürücü teknolojisinin tüm yönleri hakkında profesyonel tavsiye almak ister misiniz? Şimdi MS Teams üzerinden 30 dakikalık bir danışmanlık ayarlayın. Birlikte uygulamanız için hangi ürünlerin en uygun olduğunu bulacağız ve gerekirse sizinle sahada bir randevu planlayacağız.

Christof Meurer
dryve Merkez Batı bölgesinde tahrik teknolojisi uzmanı.
posta kodu alanları:
26 - 28, 31 - 37, 40 - 42, 44 - 45, 47 - 67

Kevin Buettner
Kuzeydoğu bölgesinde tahrik teknolojisi için dryve Uzmanı.
posta kodu alanları:
98 - 99, 01 - 04, 06 - 07, 09, 10 - 19, 20 - 25, 29 - 30, 38 - 39

Fabian Otto
dryve Bavyera bölgesinde tahrik teknolojisi uzmanı.
posta kodu alanları:
07 - 08, 68 - 69, 80 - 87, 89 - 97

Eric Bundschuh
dryve Baden-Württemberg bölgesinde tahrik teknolojisi uzmanı.
posta kodu alanları:
70 - 79, 88 - 89
drylin® tahrik teknolojisi ürün portföyü, mil, dişli kayış veya dişli rafı ile tahrik edilen yağlama gerektirmeyen lineer eksenleri içerir. Portföy ayrıca XY tablaları da içerir. Tüm ürünler manuel (örn. el çarkı ile) veya motorlu olarak tahrik edilebilir. Motorlu tahrik için igus® step motorlar, DC motorlar ve EC motorlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ürün yelpazesini mükemmel bir şekilde tamamlamak için, çevrimiçi mağazamızda motor kontrolleri, dişli kutuları ve diğer aksesuarları da bulacaksınız. Tüm ürünler harici yağlama gerektirmez ve standart versiyonlara ek olarak özelleştirilmiş versiyonlarda da sipariş edilebilir. Ekseninizin özellikle hafif, kire dayanıklı, sağlam veya kimyasallara dayanıklı olması mı gerekiyor? Bugün uzmanlarımızla konuşun ve doğru çözümü bulalım!

Tahrik teknolojisi alanındaki daha heyecan verici yenilikleri keşfedin