drylin lineer modül SLR-60-32x32

32 mm/dev'e kadar güçlü

Mil tahrikli ve birden çok kılavuz bloğuna sahip SLR lineer modül.

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

SLR-60 kızağı tahriki, vida ve yataklamanın numaralı detay görünümleriyle.
  1. drylin elektrik motoruyla bağlantıya hazırdır ve talep üzerine dişli kutusu, motor kablosu, motor kontrol sistemi, güç kaynağı ünitesi ve benzeri ek aksesuarlarla birlikte sunulabilir.
  2. Manuel ayar için aksesuarlar dahil olmak üzere isteğe bağlı olarak sunulmaktadır; örneğin, drylin konum göstergesi veya el çarkı.
  3. Özellikle yüksek ilerleme hızları için 32x32 adımlı dryspin yüksek sarmal dişli ile.
  4. Özellikle hassas konumlandırma için 32x5 adımlı dryspin kayar dişli ile.
SLR-60 karşılaştırması: farklı bükülme yarıçapları ve yüksekliklere sahip iki kablo taşıyıcı.

Teknik çizim

Ölçüler ve teknik çizgiler içeren SLR-60 çizimi.
Ölçüler ve teknik çizgiler içeren SLR-60 çizimi.

Teknik boyutlar

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]ı [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 derinlikM12 - 20 derinlik240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013.513.5M1648401599
Maks. strok uzunluğu [mm]Temel ağırlık [kg]100mm başına ek ağırlık [kg]Maks. statik Eksenel yük kapasitesi [N]Maks. statik Yük kapasitesi, radyal [N]
150016.54.986,25025,000

Teknik Govie

Tahrik teknolojisi çevrimiçi mağazası

Alışveriş sepeti simgesi yanında iki lineer modül.

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Ürün sorgulaması yapın

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar