drylin® SLW lineer modüllerinin lineer kızakları 4 yatak elemanı ile monte edilmiştir. Her modül farklı kızak uzunlukları ile geniş bir destek yüzeyi sunar. Bununla birlikte, birçok uygulamada yeni zorluklar ortaya çıkmaktadır. Kurulum alanı son derece sınırlıdır. Ya da örneğin destek yüzeyi yalnızca çalışma sırasında bireysel olarak belirlenebilir. İşte tam da bu nedenle yeni SLWC serisi ve kısa lineer kızakları kullanarak 1.000 mm strok uzunluğu ile kurulum alanından %34'e kadar tasarruf ediyoruz. Öte yandan, ikinci hareket kızağının değişken bir şekilde uyarlanabildiği çok kızaklı montajlar için idealdirler. SLW lineer modül yapı kiti için bir kısa ve iyi seçenek daha. Kısa SLWC hem dryspin® diş teknolojisi hem de trapez diş ile yapılandırılabilir - kendinden kilitlemeli veya kilitlemesiz.