Endüstriyel uygulamalar için DC motorlar

Tasarım, işlev ve avantajlar

DC motor

DC motor nedir?

DC motorlar nerede kullanılır?

Seçim tablosu

DC motorun farklı versiyonları

Düz dişli drylin E doğru akım motoru

Düz dişli tahrikli doğru akım motorları

  • Şaftlı
  • 1,8 Nm’ye kadar tork
  • 1200 rpm’ye kadar hız
  • 12 ve 24 V DC gerilimde çalıştırılabilir
Planet dişli drylin E DC doğru akım motoru

Planet dişli ile doğru akım motoru

  • Şaftlı
  • 1,8 Nm’ye kadar tork
  • 463 rpm’ye kadar hız
  • 12 ve 24 V DC gerilimde çalıştırılabilir
Sonsuz dişli drylin E DC doğru akım motoru

Sonsuz dişli tahrikli doğru akım motoru

  • Spline ile
  • 3 Nm’ye kadar tork
  • 350 rpm’ye kadar hızlar
  • Koruma sınıfı: IP20
Protect gövdeli DC doğru akım motoru

Koruyucu muhafazalı DC motor

  • Düz dişli veya planet dişli kutusu ile
  • 1,8 Nm’ye kadar tork
  • 440 rpm’ye kadar hız
  • Koruma sınıfı: IP41

DC motorun yapısı ve işleyişi

Motor yapısı

DC motorların avantajları

Kontrol etmesi kolay

Yüksek başlangıç torku

Kompakt tasarım

Basit kontrol

DC motorlarla ilgili sık sorulan sorular:

  • Kontrolü kolaydır: DC motorların kontrolü ve ayarlanması kolaydır. Hız ve tork, nispeten az bir çabayla ayarlanabildiğinden, bu ürünler çok sayıda endüstriyel ve mobil uygulama için uygundur.
  • Yüksek başlangıç torku: DC motorlar, çalışmaya başlar başlamaz yüksek tork sağlar. Bu özellikleri, konveyör sistemleri, kaldırma cihazları veya elektrikli ayar üniteleri gibi yüksek başlatma kuvveti gerektiren uygulamalar için özellikle uygun olmalarını sağlar
  • Kompakt tasarım: Kompakt yapıları sayesinde DC motorlar, örneğin mobil cihazlar, ayar üniteleri veya tıbbi sistemler gibi kurulum alanı sınırlı uygulamalar için özellikle uygundur.
  • Elektrikli ayar üniteleri ve aktüatörler
  • Konveyör teknolojisi ve malzeme taşıma
  • Tıbbi cihazlar ve laboratuvar ekipmanları
  • Makine mühendisliği ve endüstriyel malzeme taşıma
  • Kaldırma ve konumlandırma sistemleri
  • Pompalar, vana ve kanat aktüatörleri
  • Pille çalışan taşınabilir cihazlar
  • Elektrikli aletler ve küçük aktüatörler
  • Yüksek yüklerde verimlilik: AC motorlar, özellikle sabit güç gereksinimi olan uygulamalarda son derece verimlidir.
  • Sağlamlık ve dayanıklılık: AC motorlar sağlam bir yapıya sahiptir ve aşınmaya maruz kalan çok az sayıda bileşene sahiptir; bu da daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.
  • Performans: AC motorlar yüksek güç için tasarlanmıştır ve yüksek yükleri sorunsuz bir şekilde kaldırabilir.
  • Frekans dönüştürücüler sayesinde esneklik: Modern AC motorlar, hassas kontrol sağlamak amacıyla frekans dönüştürücülerle donatılabilir.
  • Endüstriyel makineler ve pompalar
  • Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC)
  • Asansörler ve konveyör sistemleri
  • Vinçler ve kompresörler gibi büyük sistemler
  • Düz dişli motorlar için maksimum 1,8 Nm.
  • Planet dişli kutusu bulunan motorlarda 1,8 Nm’ye kadar.
  • Sonsuz dişli tahrikli motorlar için 3,0 Nm’ye kadar.
  1. Isı kaybı: Isı, rotor sargılarındaki direnç nedeniyle oluşur.
  2. Sürtünme kaybı: Karbon fırçalar ve rulmanlar mekanik sürtünmeye neden olur.
  3. Manyetik kayıplar: Eksik manyetizasyon ve girdap akımı kayıpları meydana gelebilir.
  4. Şanzıman kayıpları: Mekanik şanzımanda kısmi güç aktarım kayıpları meydana gelir.

DC motor hakkında daha fazla bilgi

D1 D2

Uygun motor kontrol sistemleri

Tanıtım belgesi kılavuz vida

Tanıtım belgesini indirin

Elektrik motorları

Aksesuar mağazası

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar