drylin® E EC motorlar

Hall ve enkoderli EC motorlar - servo motorlara uygun maliyetli alternatif

  • 24 saat içinde sevkiyata hazır
  • Geleneksel servo motorlardan daha uygun maliyetli
  • Boyutlar NEMA 17, 23 ve 34
  • Neredeyse aşınmaz
  • Uzun çalışma süreleri ve hizmet ömrü
  • Drylin E lineer robotlar için geliştirilmiş performans & delta robotlar
Fırçasız EC motor drylin E NEMA17
  • Montaj boyutu NEMA17
  • Koruma sınıfı - motor gövdesi: IP40
  • Hall ve enkoder olmadan da mevcuttur
Fırçasız EC motor drylin E NEMA23
  • Montaj boyutu NEMA23
  • Koruma sınıfı - motor gövdesi: IP40
  • Hall ve enkoder olmadan da mevcuttur
Fırçasız EC motor drylin E NEMA23
  • Montaj boyutu NEMA23
  • Koruma sınıfı - motor gövdesi: IP40
  • Hall ve enkoder olmadan da mevcuttur

Neden drylin E motorlar?

24 saat içinde teslimat

24 saat içinde sevkiyata hazır

Stoklar

Sürekli olarak büyük stoklar tutuldu

Hizmet ömrü icon

<br /><br />Uzun kullanım ömrü

Uzun süreli kullanılabilirlik icon

Uzun vadeli ürün yelpazesi

Minimum sipariş miktarı yok icon

Minimum sipariş adedi sınırlaması yok

%100 test edilmiş icon

%100 test edilmiş

drylin E ürün bulucu

Elektrik motorları için

Motor konfigüratörü

Elektrikli lineer sürücüler için

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Kurşun vidalı motorlar için

Kılavuz vidalı motor yapılandırıcı

Hizmet tekliflerimiz

drylin E motor kontrol sistemleri

  • Hızlı ilk çalıştırma
  • Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü
  • Endüstriyel kontrol sistemleriyle uyumlu
  • Tüm drylin lineer eksenler için
Daha fazla bilgi
Motor kontrol sistemi icon

drylin E örnek programları

  • Master/kontrol programı ile programları indirin & dryve parametre ayarları
  • Endüstriyel üreticilerle uyumlu (Siemens, Beckhoff, Wago vb.)
  • Yaygın tek kartlı bilgisayarlar/geliştirici kartlarıyla uyumlu
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Örnek programlara

Uygun ürünler

drylin E motor sürücüsü

Dişli kutusu
  • igus step motorlar NEMA 23 ve 34 için planet dişli kutusu
  • Artırılmış motor torku
  • Frenin daha yüksek tutma torku
  • İki montaj boyutu
  • 3 & 5 oranlarında redüksiyon oranları mevcuttur

drylin E çene kaplinleri

Bağlantı elemanı
  • Kare veya yuvarlak gövdeli
  • 20 versiyon stokta
  • Titreşim sönümleyici & takılabilir
  • Sıcaklık aralığı -30°C ila +100°C

drylin E anahtarlamalı güç kaynağı üniteleri

Güç kaynağı bileşenleri
  • Online mağazada 8 versiyon
  • 75 - 960 W nominal güç
  • 24 saat içinde sevkiyata hazır
  • igus motor kontrolleri için uygundur