drylin E kılavuz vida adımlı motorları

Kodlayıcılı veya kodlayıcısız bağımsız çözüm

Kurşun vidalı motor NEMA 11
  • Flanş boyutu: 28mm
  • Tutma torku: 0.1Nm
  • Şaft yükü, eksenel: 50N
Vidalı mil motoru NEMA 17
  • Flanş boyutu: 42mm
  • Tutma torku: 0.5Nm
  • Şaft yükü, eksenel: 100N
Vidalı mil motoru NEMA 17
  • Flanş boyutu: 56mm
  • Tutma torku: 2.0Nm
  • Şaft yükü, eksenel: 500N

Vidalı mil motorları hakkında teknik rapor

Kılavuz vidalı motorlar tanıtım belgesi
  • Kurşun vidalı motor (kurşun vidalı tahrik) nedir?
  • Motor için hangi gereksinimler söz konusudur?
  • Kurşun vidalı motorların tasarımı üzerine notlar
  • Konumlandırma hassasiyeti
  • Özel spesifikasyonlara sahip kurşun vida tipleri
  • Diğer lineer aktüatörlerden farklılaşma

Neden drylin E motorlar?

24 saat içinde teslimat

24 saat içinde sevkiyata hazır

Stoklar

Sürekli olarak büyük stoklar tutuldu

Hizmet ömrü icon

<br /><br />Uzun kullanım ömrü

Uzun süreli kullanılabilirlik icon

Uzun vadeli ürün yelpazesi

Minimum sipariş miktarı yok icon

Minimum sipariş adedi sınırlaması yok

%100 test edilmiş icon

%100 test edilmiş

drylin E ürün bulucu

Elektrik motorları için

Motor konfigüratörü

Elektrikli lineer sürücüler için

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Kurşun vidalı motorlar için

Kılavuz vidalı motor yapılandırıcı

Hizmet tekliflerimiz

drylin E motor kontrol sistemleri

  • Hızlı ilk çalıştırma
  • Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü
  • Endüstriyel kontrol sistemleri ile uyumlu
  • Tüm drylin doğrusal eksenleri için
Motor kontrol sistemlerine git
Motor kontrol sistemi icon

drylin E örnek programlar

  • Programları master/kontrol programı ile indirin & dryve parametrelendirme
  • Endüstriyel üreticilerle uyumlu (Siemens, Beckhoff, Wago, vb.)
  • Yaygın tek kartlı bilgisayarlar/geliştirici kartları ile uyumlu
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Örnek programlara

Şunlar da ilginizi çekebilir:

drylin E çene kaplinleri

  • Kare veya yuvarlak gövdeli
  • Titreşim sönümleme
  • 30°C ila +100°C sıcaklık aralığı
  • Shore sertliği 98SH A
DRE_Bağlantı_COU-570.png
Kaplinler için atölyeye

drylin E motor redüktörleri

  • NEMA 23 ve 34 igus step motorlar için planet redüktör
  • Artırılmış motor torku
  • Bir frenin daha yüksek tutma torku
  • İki kurulum boyutu
  • 3 ve 5 azaltma oranları mevcuttur
DRE_Şanzıman_GEA-370.png
Motor şanzımanları için mağazaya

drylin E kurşun vida eksenleri

  • Farklı kurulum boyutları
  • Yuvarlak şaftlı veya raylı çeşitli versiyonlar
  • El çarkını kullanarak elektrikli veya manuel ayarlama için
DRE_GEN_website_banner_lead_screw_drive
Kurşun vida eksenleri için atölyeye

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar