Uzun mesafelerdeki temiz odalar için uygundur

Temiz oda kılavuz sistemli C6 enerji zinciri serisi

Cleanroom C6 uzun stroklu kılavuz sistemi ve destekler.

30m'ye kadar seyahatler için yenilikçi temiz oda çözümü

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Temiz odalarda "uzun yolculukların zorluklarına çözüm"

Otomatik ekipman ve taşıma sistemi bulunan bir temiz odada yarı iletken üretimi.

Temiz odalarda otomatik gofret taşıma

  • Aşınmaya dayanıklı ve Fraunhofer IPA tarafından ISO sertifikalı
  • Uzun seyahatlerde güvenilir
  • Modüler ve az bakım gerektiren - yüksek otomasyonlu temiz oda ortamlarında kullanım için ideal

Temiz oda uygulamaları için C6 enerji zinciri serisi

En yüksek temiz oda uygunluğu, neredeyse hiç aşınma yok, yüksek stabilite

Teknoloji:
  • Ölçülebilir aşınma olmadan optimize edilmiş tasarım
  • ISO Temiz Oda Sınıf 1 uygulamaları için
  • Sağlam stop-dog sistemi sayesinde yüksek stabilite
  • Kalıplanmış sönümleme elemanı sayesinde sorunsuz çalışma
  • ESD malzemeden yapılmış yan paneller statik yüklenmeyi önler

Şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Çok damarlı kablolar ve açık bir bakla içeren igus e-chain.

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

e-Chains ve çevrimiçi yapılandırıcı ile bağlantıya hazır enerji taşıma sistemi.

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Geri dönüşüm simgesi olarak gösterilen igus enerji zinciri ve “the chainge” yazısı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar