Hızlı şarj istasyonları için e-tract DC kablo geri çekme sistemi

e-tract DC

Düzenli şarj istasyonu - e-tract DC

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler:

Yükseklik [mm]Genişlik [mm]Derinlik [mm]Uzatma uzunluğu ​​​[mm]Gerekli kablo uzunluğu ​​​​​​​[mm]Kablo çapı ​​​​​​​[mm]
2,0005001703.000 mm (+ maks. 2,800 mm) yaklaşık 5.800 mm (+ maks. 2,800 mm)maks. 35 mm