DC ve MCS şarj noktalarında elektrikli kamyonlar ve elektrikli otobüsler için tavandan geçen şarj kablosu yönetimi

e-tract DC yatay: yerden tasarruf sağlar, güvenlidir ve kullanımı kolaydır.

e-tract DC yatay
  • Tavan üstü kablo düzenlemesi sayesinde maksimum manevra alanı
  • Düşük bakım maliyetleri – kablo hırsızlığı olmaz ve kablo aşınması azalır
  • igus laboratuvarında 35.000'den fazla döngü ile test edilmiştir

Elektrikli kamyonlar ve elektrikli otobüsler için tavan üstü kablo yönetimi neden hayati önem taşıyor?

Daha fazla güvenlik

Trafik akışının iyileştirilmesi

Daha yüksek kullanılabilirlik

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Tavan üstü kablo yönetimi nasıl çalışır?

Elektrikli kamyonlar için e-tract DC yatay model
  1. Araç park edilmiş ve yerine yerleştirilmiştir.
  2. Şarj kablosu otomatik olarak aşağı iner.
  3. Şarj kablosu takıldı ve şarj işlemi başladı.
  4. Şarj işlemi tamamlandığında kablo otomatik olarak geri çekilir.
  5. Kablo tamamen geri çekilmiştir. Manevra alanı tamamen boş.

Teknik veriler:

Parça numarasıUzatma uzunluğu [mm]Gerekli kablo uzunluğu [mm]Minimum bükülme yarıçapı [mm]Uzunluk (LLLL) [mm]Genişlik [mm]Yükseklik [mm]Ağırlık [kg] (şarj kablosu ve kontrol sistemi hariç)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14.5006.6003603.00085923878
E.TRACT.DC.H.36.5500.15.5007.6003603.50085923887
E.TRACT.DC.H.36.6500.16.5008.6003604.00085923897

e-tract DC yatay teknik çizim
e-tract DC yatay teknik çizim
e-tract DC yatay kullanımda
Sizin katma değeriniz

E-tract DC yatay, hasarı, arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltırken, yüksek güçlü şarj altyapısının güvenliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırır. Ölçeklenebilir, sağlam ve otomatik DC şarj çözümlerine güvenen operatörler için idealdir.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar