E2C.10L hareketli kablo kanalı

Standart sürdürülebilirlik – geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış E2C.10L e-chain®

Parça No. İç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]İç genişlik [mm]Dış genişlik [mm]Bükülme yarıçapı [mm]
E2C.10L 10126 - 1010 - 14018 - 038
E2C.10L kablo taşıyıcı, R bükülme yarıçapı ve S, S/2, D, H ile H = H + 10 ölçülerini gösterir.
E2C.10L zincir açıklık genişliği: 6–10 mm.

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

igumid® CG malzemeden üretilen ürün yelpazesi büyüyor.

Plastikler için chainge döngüsü: toplama, ayıklama, temizleme, öğütme, regranülasyon, işleme ve yeni ürünler.

E2 micro – En küçük boyutlar

e-chain sistemi için zincir kılavuzu.

Şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Çok damarlı kablolar ve açık bir bakla içeren igus e-chain.

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

e-Chains ve çevrimiçi yapılandırıcı ile bağlantıya hazır enerji taşıma sistemi.

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Geri dönüşüm simgesi olarak gösterilen igus enerji zinciri ve “the chainge” yazısı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar