Dil Değiştir :

33 maliyet tasarrufu
Başarılı E2.1 programının genişletilmesi. Artık 38 mm iç yüksekliğe sahip kapalı (açılmayan) versiyonlar da mevcuttur. Artan ek yük ile uygun maliyetli, bu nedenle hidroliklerin yönlendirilmesi için ideal. 4 genişlikte (50, 75, 90 ve 100 mm).
| Parça No. | İç yükseklik [mm] | Dış yükseklik [mm] | İç genişlik [mm] | Dış genişlik [mm] | Bükülme yarıçapı [mm] | Hatve [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2C.38 | 38 | 50 | 50 - 125 | 67 - 142 | 063 - 250 | 56 |