E2.1 igumid CG LW'den yapılmış e-zincir ürün yelpazesi

E2.1 igumid CG LW'den yapılmış e-zincir ürün yelpazesi

chainge programı

Kaynakların korunması, ürün yaşam döngüsünün uzatılması

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

E2.1 enerji zinciri serisi

E2.1 enerji zinciri serisi

  • İç yükseklikler: 21 ila 48 mm
  • İki versiyonu mevcuttur:
    • Dış yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilir
    • İç yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilir
  • 100% geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir
  • Orta yük aralığındaki uygulamalar için standart
  • E2/000'den 10dB(A)'ya kadar daha sessiz
  • Karşılaştırılabilir önceki serilere göre geliştirilmiş ağırlık ve boyut oranı
  • Önceki modellere göre 55% 'a kadar daha hızlı kurulum
  • Daha hızlı açma ve kapama için isteğe bağlı açma aleti
Teknik doküman: Endüstriyel plastiklerin geri dönüşümü


Sürdürülebilirlik önlemlerimiz 2025

Icon CO2

Şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

enerji zincirleri için chainge programı