E4.1R makaralı Hareketli Kablo Kanalı

Gürültü ve titreşimin azaltılmasıyla daha az tahrik enerjisi gerekir.

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Ürün yelpazesi

Parça No.İç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]İç genişlik [mm]Dış genişlik [mm]Bükülme yarıçapı [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462187 - 300 mm
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 400
Teslim süreleri

Rol e-zincirleri seçmek için nedenler ...

Rol e-zincirleri
Rol e-zincirleri

Uzun seyahatler için E4.1 enerji zinciri serisinin modüler sistemi

E4.1 serisi

Uzatma seti olarak E4.1R Serisi

Hareketli kablo kanalları için kaydırma pedleri

igus'tan 615m hareket mesafesine sahip en uzun polimer hareketli kablo kanalı

E4.1 ile uygulama örneği

"Zincir baklalarındaki makaralar, uzun yolculuklarda sürtünme katsayısını büyük ölçüde azaltır. Sonuç olarak, enerji zinciri sistemini hareket ettirmek için gereken tahrik enerjisinden %57'ye varan oranda tasarruf edilebilmektedir."

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalları
Standart ürün yelpazesine git
Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı
Yapılandırıcıya ulaşabilirsiniz
Enerji zincirleri tasarruf potansiyeli
Tasarruf potansiyeline gidin
Geri dönüşüm programı