Küçük ama güçlü, 4 kat daha yüksek yarıçap stabilitesi | igus®

TRE.30.050.0.B | birçok avantaja sahip en küçük kablo kanalı

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer igus ticari fuar standında TRE.30 B versiyonunu anlattı

  • TRE.30.058.0'a kıyasla yeni, daha stabil bağlantı prensibi
  • Daha yüksek yarıçaplı duruşların ve burulma kuvvetlerinin emilimi
  • Her iki versiyon da birbiriyle kombine edilebilir
Teknolojinizi geliştirin
  • 4 kat yarıçap kararlılığı
  • Burulma kuvvetlerinin yüksek emilimi
  • Aletsiz montaj ve demontaj
  • Mevcut triflex® R 30 serisi ile uyumludur
  • Güçlendirmesi / genişletmesi kolay
Maliyetinizi azaltın
  • Daha uzun hizmet ömrü
  • Tüm bileşenler ayrı ayrı değiştirilebilir
  • Nazik iki odacıklı iç ayırma
Dayanıklı
  • Enerji zincirinin standart versiyonu (B'siz) 2007'den beri birçok müşteri uygulamasında başarıyla kullanılmaktadır
  • Standart versiyonun 4931 km'si şimdiden satıldı
Sürdürülebilirlik:
  • Enerji zincirinizin kullanım ömrünün sonunda igus® Chainge® geri dönüşüm programında geri dönüştürülmesini sağlayın. Hangi üretici olursa olsun. Bunun için bir kupon alacaksınız: Chainge® geri dönüşüm programı
  • igus® plasti̇k ekonomi̇si̇ni̇ destekli̇yor ve ki̇myasal geri̇ dönüşüme yatirim yapiyor

TRE.B versiyonunun özelliği

TRE.B serisinin uygulama alanları

Cobot kelepçeleri ile bir birim olarak bir cobot ile

Bir cobot üzerinde triflex R B versiyonu

Bir delta robot üzerinde TRE.B

tre.b bi̇r delta robot üzeri̇nde

Mağazaya ulaşabilirsiniz

Alışveriş sepeti

TRE.B e-chainler için montaj ve kurulum videosu

Delta robota monte edilmiş TRE.30.B

Teslim süreleri