Tüp teknesi destek tepsisi

Küçük kanal serileri ve Düşük Maliyetli Otomasyon odası lineer robotları için destek tavası

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Ürün yelpazesi

  1. M6 vidalar ve kayar somunlar dahil, C-profil 92.42.XXX ile uyumlu
  2. XXX = mm cinsinden uzunluk
  3. LLL = mm cinsinden uzunluk
Parça No. tüp oluğuAdı
9TT.FP.SLS1)Sabit uç (kılavuz oluk kelepçesi)
9TT.H.SLS1)Kılavuz oluk kelepçesi
92.42.XXX2)Standart C profili (XXX = mm cinsinden uzunluk)
9TT.10.LLL3)Boru seti (dört eloksallı alüminyum tüpten oluşur)
9TT.10.1.LLL3)Eloksallı alüminyum tüpler, bireysel
Doğrusal sistemde kablo yönlendirmesi için dağıtım kanalı.

Destek tepsisi için uygun enerji zinciri

SeriGenişlik [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 50 için
E2i.15/E2.15/E2C.15 50 için
E2i.26 / E2.26 038'den başlar
2400 / 2500 038'den başlar
E3.22040'tan başlar
E61.29/EF61.29 040'tan başlar
E6.29 040'tan başlar
Kabloyu doğrusal bir eksen boyunca güvenle yönlendiren kılavuz kanal.

Destek tepsisi için uygun enerji tüpleri

SeriGenişlik [Bi in mm]
R117 / R118 048'den başlar
R2i.26/R2.26 038'den başlar
R6.29040'tan başlar

Oda lineer robotları için hareketli kablo kanalı seti

e-chain kit portal robotu, araba ve lineer eksenlerle.

Şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Çok damarlı kablolar ve açık bir bakla içeren igus e-chain.

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

e-Chains ve çevrimiçi yapılandırıcı ile bağlantıya hazır enerji taşıma sistemi.

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Geri dönüşüm simgesi olarak gösterilen igus enerji zinciri ve “the chainge” yazısı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar