Oluklu boruları bir e-chain paralel olarak güvenli bir şekilde yönlendirin

E4.1L ürün serisine paralel oluklu borular kılavuzu

  • PMA klipleriyle kolay klipsleme
  • Oluklu boruları energy chain paralel olarak kolayca yönlendirin
  • E4.1 modüler sisteminin genişletilmesi
  • Artık "slim" E4.1L ürün yelpazesi için de mevcuttur
  • Oluklu borular için ek kılavuz
  • Oluklu borulara kolay erişim
  • Hortumların hızlı bir şekilde değiştirilmesi mümkündür
  • Kurulum süresinden ve maliyetinden tasarruf edin
  • Kurulumu kolaydır; ek vida veya alet gerektirmez
E4.1L için oluklu borular
  1. Oluklu boruların dıştan yönlendirilmesi
  2. Kurulumu kolaydır; ek vida veya alet gerektirmez
  3. Hortum çapına göre TUB tutucusu değiştirilebilir

Nasıl çalışır

igus® tarafından test edilmiştir

Uygulama örneği

Ürün yelpazesi

Parça No.Nominal genişlikler
E4.32.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.42.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.56.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.80.TUB17 / 23 / 29 / 36 / 48
E4.38L.TUB07 / 10 / 12 / 17
E4.48L.TUB07 / 10 / 12 / 17 / 23 / 29 / 36

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar