Dil Değiştir :

Bu versiyonda, her 1.000 ila 2.000 mm'de bir zincir baklasının yan tarafına özel plastik kayar kılavuz elemanlar takılır. Bu kılavuz elemanların işlevi yelkenli teknelerde kullanılan merkez tahtalarına benzer. Bu merkez tahtalarından bazıları, sert zeminle temas ettiğinde yukarı dönecek ve teknenin yoluna devam etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Benzer şekilde, autoglide'daki kayar kılavuz elemanlar, zincirin alt veya üst halkası olarak konumlarına bağlı olarak yükselir ve alçalır. Hassas yanal kılavuzluk ve e-zincirin temiz bir şekilde kaymasını sağlarlar®.
Kayar kılavuz elemanları, e-zincirin sabit ucundan itibaren her 24. zincir baklasına monte edilir®.
Seri 2400/2450/2480/2500 10 m uzunluğa kadar zemin kılavuzları olmadan mümkündür.
iki parçalı e-zincir®, tek taraflı açılabilir

iç yükseklik Hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 25 - 125
bükülme yarıçapı R: 55 - 250 mm

iç yükseklik Hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 25 - 103 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 250 mm

iç yükseklik Hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 55 - 103 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 250 mm

iç yükseklik Hi: 25 mm
iç genişlik Bi: 25 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 250 mm
iki parçalı e-zincir®, tek taraflı açılabilir

iç yükseklik Hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 175
bükülme yarıçapı R: 63 - 250 mm

iç yükseklik Hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 125 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 250 mm

iç yükseklik Hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 250 mm

iç yükseklik Hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 50 - 175 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 250 mm
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat